LMK00334-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 2:–40℃~105℃の周囲動作温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C5
- デバイス MM ESD 分類レベル M2
- 3:1 入力マルチプレクサ
- 2 つの汎用入力は最高 400MHz で動作し、LVPECL、LVDS、CML、SSTL、HSTL、HCSL、シングルエンド・クロックに対応
- 1 つの水晶振動子入力で、10~40MHz の水晶振動子またはシングルエンド・クロックに対応
- 2 バンクで、それぞれに 2 つの差動出力
- HCSL または Hi-Z (選択可能)
- 100MHz の PCIe Gen3/Gen4 用の付加 RMS 位相ジッタ
- 30fs RMS (標準値)
- 高 PSRR:–72dBc (156.25MHz)
- 同期イネーブル入力付きの LVCMOS 出力
- 構成をピンで制御可能
- VCC コア電源:3.3V ± 5%
- 3 つの独立した VCCO 出力電源:3.3V、2.5V ± 5%
- 産業用温度範囲:–40℃~+105℃
- 32 ピン WQFN (5mm × 5mm)
LMK00334 -Q1 デバイスは 4 出力の HCSL ファンアウト・バッファで、高周波数、低ジッタのクロック、データ分配、およびレベル変換を目的としています。本デバイスは、ADC、DAC、マルチ・ギガビット・イーサネット、XAUI、ファイバー・チャネル、SATA/SAS、SONET/SDH、CPRI、高周波バックプレーンのリファレンス・クロックを分配できます。
入力クロックは 2 つの汎用入力、または 1 つの水晶振動子入力から選択できます。選択された入力クロックは 2 つのバンクに分配され、それぞれのバンクには 2 つの HCSL 出力と 1 つの LVCMOS 出力があります。LVCMOS 出力には同期イネーブル入力があり、イネーブルまたはディスエーブル時にラント (微小) パルスなしの動作を実現できます。LMK00334 -Q1 は 3.3V のコア電源、および 3 つの独立した 3.3V または 2.5V の出力電源で動作します。
LMK00334 -Q1 は高性能、多用途、高い電力効率から、固定出力のバッファ・デバイスの代替品として理想的で、システムのタイミング・マージンを拡大できます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMK00334-Q1 PCIe Gen 1~Gen 5 向け 4 出力クロック・バッファおよびレベル変換器 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 3月 16日 |
アプリケーション・ノート | Clocking for PCIe Applications | PDF | HTML | 2023年 11月 28日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LMK00338EVM User's Guide | 2013年 12月 13日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMK00338EVM — LMK00338 評価モジュール
The LMK00338 is a 400MHz, 8-output HCSL buffer intended for PCIe Gen1/2/3 Applications, low additive jitter clock distribution and level translation. The EVM allows the user to verify the functionality and performance specification of the device. Refer to the LMK00338 datasheet for the functional (...)
CLOCK-TREE-ARCHITECT — Clock tree architect プログラミング・ソフトウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
WQFN (RTV) | 32 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。