CDCLVD2106
- Dual 1:6 Differential Buffer
- Low Additive Jitter: <300 fs rms
in 10 kHz – 20 MHz - Low Within Bank Output Skew of 45 ps (Max)
- Universal Inputs Accept LVDS, LVPECL, LVCMOS
- One Input Dedicated for Six Outputs
- Total of 12 LVDS Outputs, ANSI EIA/TIA-644A Standard Compatible
- Clock Frequency up to 800 MHz
- 2.375–2.625 V Device Power Supply
- LVDS Reference Voltage, VAC_REF,
Available for Capacitive Coupled Inputs - Industrial Temperature Range –40°C to 85°C
- Packaged in 6 mm × 6 mm 40-pin QFN (RHA)
- ESD Protection Exceeds 3-kV HBM, 1-kV CDM
- APPLICATIONS
- Telecommunications/Networking
- Medical Imaging
- Test and Measurement Equipment
- Wireless Communications
- General Purpose Clocking
The CDCLVD2106 clock buffer distributes two clock inputs (IN0, IN1) to a total of 12 pairs of differential LVDS clock outputs (OUT0, OUT11). Each buffer block consists of one input and 6 LVDS outputs. The inputs can either be LVDS, LVPECL, or LVCMOS.
The CDCLVD2106 is specifically designed for driving 50-Ω transmission lines. In case of driving the inputs in single ended mode, the appropriate bias voltage (VAC_REF) should be applied to the unused negative input pin.
Using the control pin (EN), outputs can be either disabled or enabled. If the EN pin is left open two buffers with all outputs are enabled, if switched to a logical "0" both buffers with all outputs are disabled (static logical "0"), if switched to a logical "1", one buffer with six outputs is disabled and another buffer with six outputs is enabled. The part supports a fail safe function. It incorporates an input hysteresis, which prevents random oscillation of the outputs in absence of an input signal.
The device operates in 2.5V supply environment and is characterized from –40°C to 85°C (ambient temperature). The CDCLVD2106 is packaged in small 40-pin, 6-mm × 6-mm QFN package.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual 1:6 Low Additive Jitter LVDS Buffer データシート (Rev. B) | 2011年 1月 17日 | |||
その他の技術資料 | クロック&タイミング・ソリューション (Rev. A 翻訳版) | 2013年 12月 11日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
CDCLVD2106EVM — CDCLVD2106 評価モジュール
CLOCK-TREE-ARCHITECT — Clock tree architect プログラミング・ソフトウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
VQFN (RHA) | 40 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点