DLPC4430
- デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) を使って最大 WUXGA 解像度ディスプレイに対応するシングル DLP コントローラ:
- 120Hz で最大 1920 × 1200(2D および 3D)
- シングル 30 ビットまたはデュアル 60 ビットの入力ピクセル・インターフェイスを提供:
- RGB データ・フォーマット
- カラーごとに 8、9、10 ビット
- 最大 320MHz のピクセル・クロック (シングル・コントローラ、デュアル 30 ビット・モード時)
- 高速、低電圧差動信号 (LVDS) DMD インターフェイス
- 150MHz の ARM946™ マイクロプロセッサ
- マイクロプロセッサ・ペリフェラル
- プログラマブル・パルス幅変調 (PWM) およびキャプチャ・タイマ
- 3 つの I 2C ポート、3 つの UART ポート、3 つの SSP ポート
- 1 つの USB 1.1 セカンダリ・ポート
- 画像処理
- 複数の画像処理アルゴリズム
- フレーム・レート変換
- 色座標調整
- プログラム可能な色空間の変換
- プログラム可能なデガンマおよびスプラッシュ
- 3D ディスプレイの統合サポート
- 2D 矩形補正
- クロック生成回路内蔵
- 単一の 20MHz クリスタルで動作
- スペクトラム拡散クロッキングを内蔵
- 外部メモリに対応
- マイクロプロセッサおよび PWM シーケンス用のパラレル・フラッシュ
- 516 ピンのプラスチック・ボール・グリッド・アレイ・パッケージ
- LED およびレーザー・ハイブリッド照明をサポート
DLPC4430 は、DLP ディスプレイ・チップセット用のデジタル・ディスプレイ・コントローラです。このチップセットは、 DLPC4430ディスプレイ・コントローラ、DLP デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD)、DLPA100 コントローラ・パワー・マネージメント・デバイス、DLPA300 DMD マイクロミラー・ドライバで構成されます (DMD データシートを参照)。このソリューションは、簡素なシステムで高解像度と高輝度を必要とするディスプレイ・システムに最適です。信頼性の高い動作を保証するため、 DLPC4430 ディスプレイ・コントローラは、DLP DMD および対応する DLP パワー・マネージメント・デバイスと常に一緒に使う必要があります。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DLPC4430 DLP ディスプレイ・コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 3月 29日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | DLPC4430EVM DLP® Display ≥0.47-in Array WUXGA/1080p/WXGA/XGA/SVGA Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023年 12月 18日 | |||
証明書 | DLPC4430EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 8月 23日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLP470NEEVM — DLP470 evaluation module for 0.47-inch, 1080p digital micromirror device (DMD)
The DLP® products DLP470NEEVM, when combined with the DLPC4430EVM, can accelerate the prototyping time of a DLP 0.47-inch 1080p system. The DLP470NEEVM provides a solution for evaluating the 0.47-inch 1080p digital micromirror device (DMD), which is designed to pair with the DLPC4430EVM and can (...)
DLP480REEVM — DLP480REEVM WUXGA (1,920 x 1,200) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
DLP® 製品である DLP480REEVM を DLPC4430EVM と組み合わせると、DLP 0.48 インチ WUXGA (1,920 x 1,200) システムのプロトタイプ製作期間を短縮できます。DLP480REEVM は、DLPC4430EVM とのペアとして設計済みの 0.48 インチ WUXGA (1,920 x 1,200) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を評価するソリューションを実現し、スプラッシュ、テスト パターン、および HDMI ソース (信号源) から受信した動画を DMD に表示することができます。
DLP550HEEVM — DLP550HEEVM SVGA (800 x 600) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
DLP® 製品である DLP550HEEVM を DLPC4430EVM と組み合わせると、DLP 0.55 インチ SVGA (800 x 600) システムのプロトタイプ製作期間を短縮できます。DLP550HEEVM は、DLPC4430EVM とのペアとして設計済みの 0.55 インチ SVGA (800 x 600) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を評価するソリューションを実現し、スプラッシュ、テスト パターン、および HDMI ソース (信号源) から受信した動画を DMD に表示することができます。
DLP550JEEVM — DLP550 evaluation module for 0.55-inch, XGA digital micromirror device (DMD)
The DLP® products DLP550JEEVM, when combined with the DLPC4430EVM, can accelerate the prototyping time of a DLP 0.55-inch XGA system. The DLP550JEEVM provides a solution for evaluating the 0.55-inch XGA digital micromirror device (DMD), which is designed to pair with the DLPC4430EVM and can (...)
DLP650LEEVM — DLP650LEEVM WXGA (1,280 x 800) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
DLP® 製品である DLP650LEEVM を DLPC4430EVM と組み合わせると、DLP 0.65 インチ WXGA (1,280 x 800) システムのプロトタイプ製作期間を短縮できます。DLP650LEEVM は、DLPC4430EVM とのペアとして設計済みの 0.65 インチ WXGA (1,280 x 800) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を評価するソリューションを実現し、スプラッシュ、テスト パターン、および HDMI ソース (信号源) から受信した動画を DMD に表示することができます。
DLP650NEEVM — DLP650NEEVM 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
DLP® 製品である DLP650NEEVM を DLPC4430EVM と組み合わせると、DLP 0.65 インチ 1080p システムのプロトタイプ製作期間を短縮できます。DLP650NEEVM は、DLPC4430EVM とのペアとして設計済みの 0.65 インチ 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を評価するソリューションを実現し、スプラッシュ、テスト パターン、および HDMI ソース (信号源) から受信した動画を DMD に表示することができます。
DLP670REEVM — DLP670REEVM WUXGA (1,920 x 1,200) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
DLP® 製品である DLP670REEVM を DLPC4430EVM と組み合わせると、DLP 0.67 インチ WUXGA (1,920 x 1,200) システムのプロトタイプ製作期間を短縮できます。DLP670REEVM は、DLPC4430EVM とのペアとして設計済みの 0.67 インチ WUXGA (1,920 x 1,200) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を評価するソリューションを実現し、スプラッシュ、テスト パターン、および HDMI ソース (信号源) から受信した動画を DMD に表示することができます。
DLP780NEEVM — DLP780NEEVM 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
DLP® 製品である DLP780NEEVM を DLPC4430EVM と組み合わせると、DLP 0.78 インチ 1080p システムのプロトタイプ製作期間を短縮できます。DLP780NEEVM は、DLPC4430EVM とのペアとして設計済みの 0.78 インチ 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を評価するソリューションを実現し、スプラッシュ、テスト パターン、および HDMI ソース (信号源) から受信した動画を DMD に表示することができます。
DLP800REEVM — DLP800REEVM WUXGA (1,920 x 1,200) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
DLP® 製品である DLP800REEVM を DLPC4430EVM と組み合わせると、DLP 0.80 インチ WUXGA (1,920 x 1,200) システムのプロトタイプ製作期間を短縮できます。DLP800REEVM は、DLPC4430EVM とのペアとして設計済みの 0.80 インチ WUXGA (1,920 x 1,200) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を評価するソリューションを実現し、スプラッシュ、テスト パターン、および HDMI ソース (信号源) から受信した動画を DMD に表示することができます。
DLPC4430EVM — DLPC4430EVM シングル コントローラ構成の評価基板
DLPC4430EVM コントローラ評価基板 (EVM) を、DLP650NEEVM、DLP780NEEVM、DLP470NEEVM、DLP670REEVM、DLP800REEVM、DLP480REEVM、DLP550JEEVM、DLP550HEEVM、DLP650LEEVM いずれかのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 評価基板 (EVM) と組み合わせると、輝度が 2,000 ルーメンを上回り、解像度が 1080p (1,920 x 1,080)、WUXGA (1,920 x 1,200)、SVGA (800 x 600)、XGA (1,024 x 768)、WXGA (...)
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
光学モジュール
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
PBGA (ZPC) | 516 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。