DLPC4422
- Provides Two 30-bit Input Pixel Interfaces or One 60-bit Input Pixel Interface:
- YUV, YCrCb, or RGB Data Format
- 8, 9 or 10 Bits per Color
- Pixel Clock Support Up to 175 MHz for 30-bit and 160 MHz for 60-bit
- Supports 24-30 Hz and 47-120 Hz Frame Rates
- Full Single DLP Controller Support For DMD™s Up to 1920 Pixels Wide
- Dual DLP Controller Support For Up to 4K Ultra High Definition (UHD) Resolution Display Using DLP660TE TRP DMD
- High-Speed, Low Voltage Differential Signaling (LVDS) DMD Interface
- 150 MHz ARM946™ Microprocessor
- Microprocessor Peripherals
- Programmable Pulse-Width Modulation (PWM) and Capture Timers
- Three I2C Ports, Three UART Ports and Three SSP Ports
- One USB 1.1 Slave Port
- Image Processing
- Multiple Image Processing Algorithms
- Frame Rate Conversion
- Color Coordinate Adjustment
- Programmable Color Space Conversion
- Programmable Degamma and Splash
- Integrated Support for 3-D Display
- On-Screen Display (OSD)
- Integrated Clock Generation Circuitry
- Operates on a Single 20 MHz Crystal
- Integrated Spread Spectrum Clocking
- External Memory Support
- Parallel Flash for Microprocessor and PWM Sequence
- Optional SRAM
- 516 Pin Plastic Ball Grid Array Package
- Supports Lamp, LED, and Laser Hybrid Illumination Systems
DLPC4422 is a digital display controller for the DLP 4K UHD display chipset. The DLPC4422 display controller, together with the DLP660TE DMD and DLPA100 power management and motor driver device, comprise the chipset. This solution is a great fit for display systems that require high resolution, high brightness and system simplicity. To ensure reliable operation, the DLPC4422 display controller must always be used with the DLP660TE DMD and the DLPA100 power management and motor driver device.
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLPDLCR470TEVM — DLPDLCR470TEVM
DLPDLCR660TEVM — DLP660TE 4K UHD DMD の評価モジュール
DLPLCRDC4422EVM — DLPC4422 デュアル・コントローラ構成の評価モジュール
VISI-3P-LRS-4KA — Visitech LUXBEAM Rapid System 4KA
The LUXBEAM® Rapid System LRS-4KA is specifically designed for static implementations in 3D printing and Additive Manufacturing systems. It offers a DLP® technology based stereolithography sub-system with more than 8 million addressable pixel positions for production of highest resolution (...)
VISI-3P-LRS-WQM — Visitech LUXBEAM Rapid System WQm
The LUXBEAM® Rapid System LRS-WQm is specifically designed for implementations in compact desktop-type 3D printing and Additive Manufacturing systems. With its 4 million native pixels it offers a high resolution DLP® technology based stereolithography subsystem. At the same time, it takes (...)
WDST-3P-PRO6600 — Wintech PRO6600 4K UHD Production Ready Optical Engine
DLP470TE-SW — DLP470TE のファームウェアと GUI
TIDCDT4 — DLPC4422 GUI
サポート対象の製品とハードウェア
TIDCEQ7 — DLPC4422GUI: DLPC4422 Graphical User Interface (GUI)
サポート対象の製品とハードウェア
DLPC4422-SW — DLPC4422 の GUI
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
光学モジュール
TIDA-01347 — TI DLP® 技術使用 4K UHD 高輝度ディスプレイのリファレンス・デザイン
TIDA-01474 — 1080p レーザー TV のリファレンス・デザイン
TIDA-080008 — LEDドライバ・リファレンス・デザインを表示
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
PBGA (ZPC) | 516 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点