この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと類似の機能
DLP5530-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- DMD アレイの動作温度範囲:-40℃~105℃
- 以下の製品で構成されるDLP5530-Q1 車載用チップセット
- DLP5530-Q1 DMD
- DLPC230-Q1 DMD コントローラ
- システム管理および照明コントローラ
- 対角 0.55 インチのマイクロミラー・アレイ
- 7.6µm のマイクロミラー・ピッチ
- マイクロミラー傾斜角:±12° (フラット状態に対して)
- 底面照明による最良の効率と光学エンジン・サイズ
- 1152 × 576 の入力解像度をサポート
- LED またはレーザー照明と互換
- 600MHz の Sub-LVDS DMD インターフェイスによる低い消費電力と放射妨害波
- 上限や下限の温度でも 10kHz の DMD リフレッシュ・レートを維持
- DMD メモリ・セルの内蔵セルフ・テスト
DLP5530-Q1 車載用 DMD を DLPC230-Q1 DMD コントローラ、TPS99000-Q1 システム管理および照明コントローラと組み合わせることで、高性能の拡張現実 HUD を実現できます。2:1 の縦横比は超広縦横比設計に対応し、1.3 メガピクセルの解像度は HUD アプリケーションで網膜に匹敵する解像度のディスプレイの実現を可能にします。DLP5530-Q1 の光学スループットは前世代の DLP3030-Q1 車載用 DMD の 3 倍以上であるため、より大きな視野角と大きなドライバー・アイ・ボックスにより、優れたユーザー体験を実現できます。このチップセットを LED および光学システムと組み合わせることで、125% NTSC の深い飽和色、15,000cd/m2 を超える非常に高い輝度、5000:1 を超える高いダイナミック調光比、太陽光負荷に対する高い耐性を実現できます。DLP5530-Q1 車載用 DMD マイクロミラー・アレイは、高効率でより小型の光学エンジン設計が可能な底面照明用に構成されています。S450パッケージはDMDアレイへの熱抵抗が低いため、より効率的なサーマル・ソリューションを実現できます。
詳細リクエスト
開発を継続するには、光学モジュールが必須です。開発中の DMD との組み合わせで動作する光学モジュールを選択するために、光学モジュール検索ツールを表示することができます。詳細情報を表示
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLP5530Q1EVM — DLP5530Q1EVM
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
DLP5530PGUQ1EVM — DLP5530PGUQ1EVM
DLP5530PROJQ1EVM — DLP5530PROJQ1EVM
DLP5530PROJTGQ1EVM — DLP5530PROJTGQ1EVM
DLP-HUD-LUMEN-CALC — AR HUD Lumen Budget Estimation Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
車外照明 / 投影製品
ディスプレイ製品
ハードウェア開発
評価ボード
光学モジュール
DLP-HUD-VOLUME-CALC — AR HUD Volume Estimation Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
車外照明 / 投影製品
ディスプレイ製品
ハードウェア開発
評価ボード
光学モジュール
ソフトウェア
計算ツール
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
光学モジュール
DLPR072 — Series 450A DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
サポート対象の製品とハードウェア
製品
車外照明 / 投影製品
ディスプレイ製品
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
DLP-S450 (FYK) | 149 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。