ADS114S06B
- 低功耗:低至 280µA
- 可编程增益:1 至 128
- 可编程数据速率:2.5SPS 至 4kSPS
- 借助低延迟数字滤波器,在 ≤ 20SPS 时实现 50Hz 和 60Hz 同步抑制
- 具有 12 路 (ADS114S08B) 或 6 路 (ADS114S06B) 独立可选输入的模拟多路复用器
- 双匹配可编程传感器激励电流源:10µA 至 2000µA
- 内部基准:2.5V,8ppm/°C(典型值)温漂
- 内部振荡器:4.096MHz,精度为 2%
- 内部温度传感器
- 自偏移校准和系统校准
- 四个通用 I/O
- 与 SPI 兼容的接口
- 模拟电源:单极(2.7V 至 5.25V)或双极 (±2.5V)
- 数字电源:2.7V 至 3.6V
- 工作温度:–40°C 至 +125°C
- 与 ADS114S0x 引脚兼容
ADS114S06B 和 ADS114S08B 均为高精度 16 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),兼具低功耗特性与多种集成 特性, 能够降低系统成本并减少小型传感器信号测量 应用 中的组件数。
这些 ADC 均配有数字滤波器,能够在嘈杂的工业环境中提供低延迟转换结果和 50Hz 或 60Hz 噪声抑制。可编程增益放大器 (PGA) 具备低噪声特性,并且可提供 1 到 128 的增益,能够为电阻桥或热电偶应用放大低幅值 信号。此外,这两款器件还集成有一个低漂移 2.5V 电压基准,减小了印刷电路板 (PCB) 面积。最后还有两个可编程的激励电流源 (IDAC),便于提供准确的电阻式温度检测器 (RTD) 偏置。
输入多路复用器支持适用于 ADS114S08B 的 12 路输入和适用于 ADS114S06B 的 6 路输入。这些输入能够以任意组合形式连接到 ADC,从而提高设计灵活性。此外,这两款器件还 具有 传感器烧毁检测、热电偶电压偏置、系统监控等功能和四个通用 I/O (GPIO)。
这类器件采用无引线 VQFN-32 或 TQFP-32 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS114S08EVM — ADS114S08 评估模块
The ADS114S08 evaluation module (EVM) is a platform for evaluation of the ADS114S08 analog-to-digital converter (ADC). The ADS114S08 is a 16-bit, 4-kSPS, 12-channel, low-power delta-sigma ADC for sensor measurement and process control applications. The ADS114S08 also includes a highly-accurate (...)
ADC-TEMP-SENSOR-FW — 用于精密 ADC 的温度传感器(RTD、热电偶、热敏电阻)固件
该软件包含支持在 ADC 和微处理器 (MCU) 之间通信的模数转换器 (ADC) 硬件抽象层、将传感器数据线性转换为温度值的传感器 API 以及说明如何利用源代码通过传感器、精密 ADC 和 MCU 读取温度的示例。
ADC-TO-VREF-SELECT — ADC to Voltage Reference Selection Tool
The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired input voltage, and the tool will list the top three voltage reference recommendations. There is also an option to use (...)
支持的产品和硬件
产品
精密 ADC
生物传感 AFE
集成型精密 ADC 和 DAC
高速 ADC (≥10MSPS)
串联电压基准
SBAC301 — ADS124S08 Example C Code
支持的产品和硬件
产品
精密 ADC
ADC-RTD-CONFIG-CALC — RTD Configuration Calculator for Precision ADCs
This resistance temperature detector (RTD) configuration calculator is a Microsoft® Excel-based tool that helps the user identify a system solution for an RTD application. Two-, three- and four-wire RTD configurations are shown by default, with options for a high-side or low-side reference (...)
支持的产品和硬件
产品
精密 ADC
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TQFP (PBS) | 32 | 查看选项 |
VQFN (RHB) | 32 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。