詳細リクエスト
評価基板 (EVM) ユーザー ガイドが入手可能です。ユーザー ガイドが入手可能です。 ご請求
AFE4510 は、光電式容積脈波 (PPG)、心電計 (ECG)、身体インピーダンス分析 (BIA) に関する同期形式の信号収集をサポートしています。3 個のシグナル チェーンの A/D コンバータ (ADC) 出力はいずれも、384 サンプル対応の先入先出し (FIFO) ブロックに格納されます。このブロックは、SPI (シリアル ペリフェラル インターフェイス) インターフェイスを使用して読み取ることができます。このチップには、PPG (光電式容積脈波)、ECG (心電計)、Bio-Z (生体インピーダンス) のそれぞれに対応する個別シグナル チェーンがあります。各シグナル チェーンは同一の ADC を共有しています。PPG、ECG、Bio-Z の各信号を収集するために、個別の信号収集ウィンドウ (収集期間) を定義することができます。各信号の収集レートは、個別に設定できます。最大 16 個の LED と最大 5 個の PDを含む最大 24 個の PPG シグナルの同時アクイジションをサポートしています。その結果、光心拍モニタ (OHRM) やパルス オキシメータのような用途を実現できます。AFE (アナログ フロント エンド) は PPG のみのモードと 2 種類の混合収集モードを含めた複数の信号収集モードに対応しています。各モードで任意の信号の組み合わせを収集することができます。
評価基板 (EVM) ユーザー ガイドが入手可能です。ユーザー ガイドが入手可能です。 ご請求
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | AFE4510EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 3月 1日 |