AFE4510
- Bio-Z、EDA、ECG、PPG 向けの統合型信号チェーン
- 同期 ECG、PPG により PTT ベースの BP を実現
- Bio-Z 信号収集:
- 最大 250kHz にプログラム可能な周波数を使ったマルチ周波数生体インピーダンス分析
- EDA/GSR のための低周波励起モード
- 複素 (I、Q)。4 極インピーダンス測定
- 7 ビット DAC による正弦波励起
- 正確な Bio-Z を得るためにキャリブレーション機構により電極のインピーダンスを補償
- ECG 信号収集:
- 最大 4kHz の単極 ECG 信号取得
- 2 チャネル ECG として構成するためのモード
- INA ゲインを 1.27~12.23 にプログラム可能
- 3 番目の電極を使って生体バイアスを設定するための RLD 出力
- 入力ノイズ (0.5~150Hz):12.23 のゲインで 0.5µVrms
- >1GΩ を超える入力インピーダンス、>100dB を超える CMRR
- 370Hz のアンチエイリアス ローパス フィルタを内蔵
- AC、DC リード オフ検出:1.6nA~1µA
- PPG 信号収集:
- 24 PPG 信号セット (LED、AMB) の取得
- 各種データ レートで PPG センサをサポート
- 0.5~10Hz の帯域で 115dB のピーク システム SNR により、高精度の SpO2 測定が可能
- 小さい連続動作電流 (標準値):レシーバで 19µA
- PPG トランスミッタ:
- LED 電流を 50mA~300mA の範囲で 8 ビットでプログラム可能
- LED 短絡検出
- SpO2、OHRM、分光向けに共通アノード構成の 16 個の LED をサポート
- PPG レシーバ:
- 5 つの PD、4 つの並列受信パスをサポート
- 帯域幅をプログラム可能なノイズ フィルタリング
- トランスインピーダンス ゲイン:3.7kΩ~1MΩ
- 8 ビット環境オフセット減算 DAC (最大 256µA)
- 9 ビット LED オフセット減算 DAC (最大 64µA)
- ADC出力におけるデジタル環境減算
- EDA 信号収集:
- ECG レシーバを使用した、低消費電力の連続 EDA および PPG 収集
- パワー サイクリングを最適化した EDA および PPG 収集用の独立したデータ レート
- BIA シグナル チェーンを使用するスポット チェック EDA 向け高精度 EDA シグナル チェーン
- 外部クロックおよび内部発振器モードをサポート
- 2 つの AFE を並列動作させるオプション
- 5 番目の PD 入力を汎用電圧測定チャネルとして構成するオプション
- 深さ 384 サンプルの FIFO、SPI™ 付き
- 供給電圧:RX:1.7~1.9V、I/O:1.15~1.9V、TX:3~5.5V
AFE4510 は、PPG、EDA、ECG、生体インピーダンス信号の収集をサポートする多用途信号収集システムです。PPG 信号チェーンは、LED 用の電流ドライバと、PD からの信号を検出するレシーバで構成されています。右足駆動 (RLD) の ECG レシーバは、1 対の電極から単一リードの ECG を取得できます。励起機能&センス機能を内蔵したインピーダンス測定信号チェーンは、BIA、EDA、インピーダンス分光などのアプリケーションに使用できます。各種シグナル チェーンの出力は、共通の ADC によってデジタル化され、FIFO に保存されます。FIFO は、SPI インターフェイスを使用して読み出すことができます。
詳細リクエスト
詳細なデータシートやその他の設計リソースを用意しています。ご請求
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE4510EVM — AFE4510 の評価基板
AFE4510 は、光電式容積脈波 (PPG)、心電計 (ECG)、身体インピーダンス分析 (BIA) に関する同期形式の信号収集をサポートしています。3 個のシグナル チェーンの A/D コンバータ (ADC) 出力はいずれも、384 サンプル対応の先入先出し (FIFO) ブロックに格納されます。このブロックは、SPI (シリアル ペリフェラル インターフェイス) インターフェイスを使用して読み取ることができます。このチップには、PPG (光電式容積脈波)、ECG (心電計)、Bio-Z (生体インピーダンス) のそれぞれに対応する個別シグナル チェーンがあります。各シグナル (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
DSBGA (YBG) | 42 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。