ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54319

アクティブ

3mm 角 QFN パッケージ封止、2.95V ~ 6V 入力、3A、2MHz、SWIFT™ 同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 4.5 Iq (typ) (µA) 360 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 4.5 Iq (typ) (µA) 360 Duty cycle (max) (%) 98
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 2個の45mΩ(typ)MOSFETにより3A負荷で高効率を 実現
  • スイッチング周波数:300kHz~2MHz
  • 電圧リファレンス:0.8V±3.0%(0°C~85°C)
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なスロー・スタート/シーケンシング
  • パワー・グッド出力:UV、OV
  • 動作接合部温度範囲:–40°C~150°C
  • 3mm × 3mmの熱特性強化型16ピンQFN
  • TPS54318とピン・コンパチブル
  • アプリケーション
    • 低電圧、高密度の電源システム
    • セットトップ・ボックス、LCDディスプレイ、 CPE機器など、民生用アプリケーションのポイン ト・オブ・ロード(POL)レギュレーション

  • 2個の45mΩ(typ)MOSFETにより3A負荷で高効率を 実現
  • スイッチング周波数:300kHz~2MHz
  • 電圧リファレンス:0.8V±3.0%(0°C~85°C)
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なスロー・スタート/シーケンシング
  • パワー・グッド出力:UV、OV
  • 動作接合部温度範囲:–40°C~150°C
  • 3mm × 3mmの熱特性強化型16ピンQFN
  • TPS54318とピン・コンパチブル
  • アプリケーション
    • 低電圧、高密度の電源システム
    • セットトップ・ボックス、LCDディスプレイ、 CPE機器など、民生用アプリケーションのポイン ト・オブ・ロード(POL)レギュレーション

TPS54319は、2個のMOSFETを内蔵した、フル機能の6V、3A同期整流降圧型電流モード・コンバータです。

MOSFETを内蔵し、電流モード制御の実装によって外部部品数を減らし、最大2MHzのスイッチング周波数によりインダクタのサイズを小さく抑え、3mm × 3mmの小さな熱特性強化 型QFNパッケージでICの占有面積を最小限にすることにより、小サイズの設計を可能にしています。

TPS54319は、温度に対して±3.0%の高精度な電圧リファレンス(VREF)により、各種の負荷に対して正確なレギュレーションを 実現します。

内蔵の45mΩ MOSFETおよび360µA(typ)の消費電流により、効率を最大限に高めています。イネーブル・ピンを使用してシャットダウン・モードに入ることで、シャットダウン時には消費電 流を2µAまで低減できます。

低電圧ロックアウトは内部で2.6Vに設定されていますが、イネーブル・ピンの抵抗回路でスレッショルドをプログラミング することにより、さらに高い電圧に設定できます。起動時の出力電圧の上昇は、スロー・スタート・ピンによって制御されます。オープン・ドレインのパワー・グッド信号は、出力が公称電圧の 93%~107%の範囲内であることを示します。

周波数フォールドバックと過熱シャットダウン機能によって、過電流状態時にデバイスを保護します。

TPS54319は、SwitcherPro™ソフトウェア・ツール(www.ti.com/switcherpro)でサポートされています。

SWIFT™関連のドキュメントについては、TIのWebサイトwww.ti.com/swiftをご覧ください。

TPS54319は、2個のMOSFETを内蔵した、フル機能の6V、3A同期整流降圧型電流モード・コンバータです。

MOSFETを内蔵し、電流モード制御の実装によって外部部品数を減らし、最大2MHzのスイッチング周波数によりインダクタのサイズを小さく抑え、3mm × 3mmの小さな熱特性強化 型QFNパッケージでICの占有面積を最小限にすることにより、小サイズの設計を可能にしています。

TPS54319は、温度に対して±3.0%の高精度な電圧リファレンス(VREF)により、各種の負荷に対して正確なレギュレーションを 実現します。

内蔵の45mΩ MOSFETおよび360µA(typ)の消費電流により、効率を最大限に高めています。イネーブル・ピンを使用してシャットダウン・モードに入ることで、シャットダウン時には消費電 流を2µAまで低減できます。

低電圧ロックアウトは内部で2.6Vに設定されていますが、イネーブル・ピンの抵抗回路でスレッショルドをプログラミング することにより、さらに高い電圧に設定できます。起動時の出力電圧の上昇は、スロー・スタート・ピンによって制御されます。オープン・ドレインのパワー・グッド信号は、出力が公称電圧の 93%~107%の範囲内であることを示します。

周波数フォールドバックと過熱シャットダウン機能によって、過電流状態時にデバイスを保護します。

TPS54319は、SwitcherPro™ソフトウェア・ツール(www.ti.com/switcherpro)でサポートされています。

SWIFT™関連のドキュメントについては、TIのWebサイトwww.ti.com/swiftをご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート FET 内蔵(SWIFT)、2.95V~6V 入力、3A 出力、2MHz、同期整流降圧型スイッチャ データシート 英語版 PDF | HTML 2011年 3月 3日
ホワイト・ペーパー 電力密度を高めるためのトレードオフとテクノロジーに関する理解 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 6月 1日
ホワイト・ペーパー Understanding the trade-offs and technologies to increase power density........N (Rev. C) PDF | HTML 2023年 4月 27日
ホワイト・ペーパー Understanding the trade-offs and technologies to increase power density........K (Rev. C) PDF | HTML 2023年 4月 26日
ホワイト・ペーパー Understanding the trade-offs and technologies to increase power density........G (Rev. C) PDF | HTML 2023年 4月 14日
技術記事 Smaller size now possible in 3A point-of-load converters PDF | HTML 2015年 6月 3日
アプリケーション・ノート Designing Type III Compensation for Current Mode Step-Down Converters (Rev. A) 2010年 9月 15日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54319EVM-626 3-A, SWIFT Regulator Evaluation Module 2010年 5月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS58J64EVM — ADS58J64 クワッドチャネル、14 ビット、1GSPS テレコム・レシーバ / フィードバック IC の評価基板

ADS58J64EVM は、TI の統合型レシーバである ADS58J64 の性能評価に使用できる評価基板です。ADS58J64 は、バッファ付きアナログ入力、低消費電力、14 ビット、500MSPS のクワッドチャネル・テレコム・レシーバです。このデバイスは、JESD204B インターフェイスと、最大 10Gbps のデータ・レートをサポートしています。この評価基板 (EVM) (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS54319EVM-626 — 評価モジュール、TPS54319 用、降圧 DC/DC コンバータ

The TPS54319EVM-626 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54319 2.95V to 6V input 3A synchronous buck converter. There are terminal blocks for input and output. Additional test points are also provided.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS54319 TINA-TI Average Reference Design

SLVM489.TSC (261 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54319 TINA-TI Average Spice Model

SLVM488.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54319 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM467.TSC (218 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54319 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM466.ZIP (55 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54319 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVM373A.ZIP (136 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54319 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLIM292B.ZIP (41 KB) - PSpice Model
計算ツール

TPS54620DESIGN-CALC TPS54620 and TPS54XXX Current-Mode Step-Down Converter Design Calculator

The Design Calculator Plus Application Note (SLVA352A) Calculator Tool calculates the critical external component values for the TPS54620/TPS54622/TPS54521/TPS54320/TPS54618/TPS54418/TPS54318/TPS54218/TPS54319. The calculator includes power stage design, feature design and Type II and Type III (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54218 2.95V ~ 6V 入力、2A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54318 2.95V ~ 6V 入力、3A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54319 3mm 角 QFN パッケージ封止、2.95V ~ 6V 入力、3A、2MHz、SWIFT™ 同期整流降圧コンバータ TPS54320 4.5V ~ 17V 入力、3A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54418 2.95V ~ 6V 入力、4A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54521 17V 入力、5A 同期整流降圧コンバータ TPS54618 2.95V ~ 6V 入力、6A、同期整流・降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54620 4.5V ~ 17V、6A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ TPS54622 ヒカップ電流制限機能搭載、4.5V ~ 17V、6A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ TPS54821 ヒカップ電流制限機能搭載、4.5V ~ 17V、8A 同期整流降圧コンバータ TPS56921 VID 制御機能搭載、4.5V ~ 17V、9A 同期整流降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS54418EVM-375 TPS54418、3.3V 入力、1.8V 出力、4A SWIFT™ コンバータ評価モジュール TPS54620EVM-374 TPS54620、8V ~ 17V、6A SWIFT™ コンバータ評価モジュール
ソフトウェア
計算ツール
TPS54620DESIGN-CALC TPS54620 および TPS54XXX 電流モード、降圧コンバータ、デザイン・カリキュレータ
リファレンス・デザイン

TIDA-01378 — アップストリーム DOCSIS 3.1 アプリケーション向け広帯域レシーバのリファレンス・デザイン

This reference design consists of an analog front-end (AFE) signal chain for wideband receiver applications using the LMH2832 digitally controlled variable gain amplifier (DVGA) and ADS54J40 analog-to-digital converter (ADC). The design is primarily targeted for upstream DOCSIS 3.1 receiver (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 ダウンロード
WQFN (RTE) 16 オプションの表示

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 材質成分
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ