TCA9517-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- デバイス温度:–40℃~125℃、TA
- デバイス HBM 分類レベル:±5500V
- デバイス CDM 分類レベル:±1000V
- 機能安全対応
- 2 チャネルの双方向バッファ
- I2C バスおよび SMBus 互換
- A 側の動作電源電圧範囲:0.9V~5.25V
- B 側の動作電源電圧範囲:2.7V~5.25V
- 0.9V から 5.25V へと、2.7V から 5.25V への電圧レベル変換
- アクティブ HIGH のリピータ・イネーブル入力
- オープン・ドレインの I2C I/O
- 5.25V 許容の I2C およびイネーブル入力で、混在モードの信号動作に対応
- 標準モードおよびファースト・モード I2C デバイスおよび複数のコントローラに対応
- 電源オフ時に I2C ピンが高インピーダンス
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
TCA9517-Q1 は、I2C および SMBus システム用の、レベル・シフト機能付き双方向バッファです。混在モード・アプリケーションで、低電圧 (最低 0.9V) と、より高い電圧 (2.7V~5.25V) との間の双方向電圧レベル変換 (昇圧変換 / 降圧変換) を行います。このデバイスにより、I2C および SMBus システムを拡張でき、レベル・シフト時にも性能損失を防ぐことができます。
TCA9517-Q1 は、I2C バス上でシリアル・データ (SDA) とシリアル・クロック (SCL) 信号の両方をバッファするため、最大 400pF のバス容量を持つ 2 つのバスを I2C アプリケーション内で接続できます。
TCA9517-Q1 は、2 種類のドライバ (A 側ドライバと B 側ドライバ) を備えています。すべての入力と I/O は、デバイスの電源がオフのとき (VCCB、VCCA = 0V) も含めて、5.25V までの過電圧を許容します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TCA9517-Q1 レベル変換 I2C バス・リピータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 3月 31日 |
アプリケーション・ノート | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in CMOS Output Buffers | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |||
機能安全情報 | TCA9517-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 6月 30日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DS90UB971-Q1EVM — DS90UB971-Q1 の評価基板
DS90UB981-Q1EVM — DS90UB981-Q1 DSI ~ FPD-Link IV ブリッジ シリアライザの評価基板
DS90UB981-Q1MEVM — DS90UB981-Q1:4K DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
DS90UB983-Q1EVM — DS90UB983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
DS90Ux983-Q1EVM は、DisplayPort から FPD-Link IV へのシリアライザである DS90Ux983-Q1 を評価するための評価基板です。DS90Ux983-Q1 は、4K、30 ビット/ピクセル、60Hz を含め、超高品位 (UHD) の解像度をサポートしています。DisplayPort 入力は、DisplayPort v1.4 との互換性があり、レーンあたり最大 8.1Gbps の速度に対応しています。FPD-Link インターフェイスは、FPD-Link IV モードでチャネルあたり最大 13.5Gbps の速度に、また、FPD-Link III (...)
DS90UB983-Q1MEVM — DS90UB983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
DS90Ux983-Q1MEVM は、DisplayPort から FPD-Link IV へのシリアライザである DS90Ux983-Q1 を評価するための評価基板です。 DS90Ux983-Q1 は、4K、30 ビット/ピクセル、60Hz を含め、超高品位 (UHD) の解像度をサポートしています。DisplayPort 入力は、DisplayPort v1.4 との互換性があり、レーンあたり最大 8.1Gbps の速度に対応しています。FPD-Link インターフェイスは、FPD-Link IV モードでチャネルあたり最大 13.5Gbps の速度に、また、FPD-Link (...)
I2C-DESIGNER — I2C designer tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。