TCA6507
- Seven LED Driver Outputs: ON, OFF, Blinking, Fading at Programmable Rates
- Open-Drain Outputs Directly Drive LEDs to 40-mA Maximum
- Two Independent Banks of LED Drivers
- Widely Programmable Blink Rates, Fade-ON and Fade-OFF Rates and Maximum Intensity
- Outputs Not Used as LED Drivers Can Be Used as Regular General-Purpose Open-Drain Outputs
- 16 Steps of Maximum Intensity Control from Fully-OFF to Fully-ON States
- Smooth Perceived Transitions for Fade-ON and Fade-OFF
- Operating Power-Supply Voltage Range of 1.65 V to 3.6 V
- 5.5-V Tolerant Open-Drain Outputs
- Low Standby Current With Shutdown Capability for Additional Power Savings
- Programmed Through I2C Bus Interface Logic Compatible With SMBus
- No Glitch on Power Up
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
This 7-bit LED dimmer for the two-line bidirectional bus (I2C) is designed to control (or dim) LEDs through the I2C interface. Without this device, the microcontroller must be actively involved in turning on and off the LEDs (per the required dimming rate), which uses valuable processor time. The TCA6507 alleviates this issue by limiting the number of operations required by the processor in blinking LEDs and helps to create a more efficient system. The TCA6507 handles all pulse width modulation (PWM) logic, allowing the processor to use its cycles for more important tasks.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TCA6507 Low-Voltage 7-Bit I2C and SMBus LED Driver With Intensity Control and Shutdown データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2017年 2月 21日 | ||
アプリケーション・ノート | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in CMOS Output Buffers | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |||
証明書 | TCA6507EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 4月 11日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TCA6507EVM User's Guide | PDF | HTML | 2020年 7月 22日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
セレクション・ガイド | I2C Infographic Flyer | 2015年 12月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding the I2C Bus | PDF | HTML | 2015年 6月 30日 | |||
アプリケーション・ノート | Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters | 2015年 5月 15日 | ||||
アプリケーション・ノート | I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation | PDF | HTML | 2015年 2月 13日 | |||
製品概要 | TCA6507 - Low-Voltage 7-Bit I2C | 2008年 8月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | Programming Fun Lights With TI's TCA6507 | 2007年 11月 30日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TCA6507EVM — TCA6507 7 ビット、PWM (パルス幅変調) LED ドライバの評価基板
TCA6507 評価基板 (EVM) は、1 個の RGB LED と 4 個の緑の LED を搭載しており、デバイスの機能テストに活用できます。互いに異なるロジック レベルを使用しているホストと TCA6507 の間で変換を行えるように、レベル シフタをオンボード搭載しています。
TCA6507SW-LINUX — Linux ドライバ、TCA6507 用
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
Supported Devices:
- tca6507
Linux Source Files
The files (...)
I2C-DESIGNER — I2C designer tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00609 — 自己ブート型オーディオ・システム
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | オプションの表示 |
X2QFN (RUE) | 12 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。