DAC63204W
- 具有灵活配置的可编程电压或电流输出:
- 电压输出:
- 1LSB DNL
- 1x、1.5x、2x、3x 和 4x 增益
- 电流输出:
- 1LSB INL 和 DNL(8 位)
- ±25µA、±50µA、±125µA、±250µA 输出范围选项
- 电压输出:
- 适合所有通道的可编程比较器模式
- 当 VDD 关闭时提供高阻抗输出
- 高阻抗和电阻下拉断电模式
- 50MHz SPI 兼容型接口
- 自动检测 I2C、SPI 或 PMBus 接口
- 1.62V VIH (VDD = 5.5V)
- 可配置为多种功能的通用输入/输出 (GPIO)
- 生成预定义的波形:正弦波、三角形波、锯齿波
- 用户可编程的非易失性存储器 (NVM)
- 内部、外部或电源作为基准
- 宽工作电压范围:
- 电源:1.8V 至 5.5V
- 温度范围:-40˚C 至 +125˚C
- 微型封装:16 引脚 DSBGA(1.75mm × 1.75mm)
12 位 DAC63204W 和 10 位 DAC53204W ( DACx3204W) 是引脚兼容系列四通道、缓冲型、电压输出和电流输出智能数模转换器 (DAC)。这些器件支持高阻态断电模式,并在断电情况下支持高阻态输出。DAC 输出提供强制检测选项,可用作可编程比较器和拉电流或灌电流。多功能 GPIO、函数生成和 NVM 使这些智能 DAC 适用于无处理器的应用和设计重复使用。这些器件自动检测 I2C、SPI 和 PMBus 接口,并包含内部基准。
这些功能集与微型封装和低功耗相结合,使这些智能 DAC 成为电压裕量和调节、偏置和校准用直流设定点以及波形生成等应用的理想选择。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DACx3204W 采用 DSBGA 封装、带自动检测型 I2C、SPI 或 PMBus® 接口的 12 位和 10 位四路电压和电流输出智能 DAC 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 12月 2日 |
电路设计 | 具有电压输出智能 DAC 的负电压裕量和调节电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 7月 6日 | |
应用简报 | 采用 0.4mm 封装的 PCB 设计指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 2月 10日 | |
电路设计 | Programmable, High-Current Sink Circuit With DSBGA Smart DAC | PDF | HTML | 2023年 1月 12日 | |||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DAC63004WCSP-EVM — DAC63004W 采用 Wafer Chip Scale Package (WCSP) 封装的四通道 12 位智能 DAC 评估模块
DAC63004 Wafer Chip Scale Package (WCSP) 评估模块 (EVM) 是一个平台,用于评估采用各种配置的 DAC63004W 和 DAC53004W 商用超低功耗缓冲电压和电流输出数模转换器 (DAC) 的性能。
有一个可选电路用于评估 DAC63004W 或 DAC53004W,这些器件可用作输出电流高达 200mA 的可变电流源。
DAC63004WCSP-EVM 的 GUI 可用于评估 DAC63004W 或 DAC53004W 特定的性能和应用。EVM 具有一个板载控制器,允许其直接连接到计算机,以便与 GUI 配合使用。DAC63004WCSP-EVM (...)
DAC63204, DAC53204, DAC43204, DAC63004 and DAC53004 IBIS Model
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
DACX3X0X-SINEWAVE-CALC — DACx3x0x family sine-wave calculator tool
支持的产品和硬件
产品
精密 DAC (≤10MSPS)
VOLTAGE-MARGINING-CALCULATOR — The tool is designed to assist with system calculation and smart DAC programming
支持的产品和硬件
产品
精密 DAC (≤10MSPS)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YBH) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点