产品详情

Sample rate (max) (Msps) 1600 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 4 Interface type JESD204B, JESD204C Analog input BW (MHz) 6000 Features Ultra High Speed Rating Automotive Peak-to-peak input voltage range (V) 0.8 Power consumption (typ) (mW) 1910 Architecture Folding Interpolating SNR (dB) 57 ENOB (bit) 9.1 SFDR (dB) 67 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input buffer Yes
Sample rate (max) (Msps) 1600 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 4 Interface type JESD204B, JESD204C Analog input BW (MHz) 6000 Features Ultra High Speed Rating Automotive Peak-to-peak input voltage range (V) 0.8 Power consumption (typ) (mW) 1910 Architecture Folding Interpolating SNR (dB) 57 ENOB (bit) 9.1 SFDR (dB) 67 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input buffer Yes
FCCSP (AAV) 144 100 mm² 10 x 10
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • ADC 内核:
    • 分辨率:12 位
    • 最大采样率:1.6GSPS
    • 非交错式架构
    • 内部抖动可减少高次谐波
  • 性能规格 (–1dBFS):
    • SNR (100MHz):57.4dBFS
    • ENOB (100MHz):9.1 位
    • SFDR (100MHz):64dBc
    • 本底噪声 (–20dBFS):-147dBFS
  • 满量程输入电压:800mVPP-DIFF
  • 全功率输入带宽:6GHz
  • JESD204C 串行数据接口:
    • 总共支持 2 至 8 个(四通道/双通道)或 1 至 4 个(单通道)串行器/解串器通道
    • 最大波特率:17.16Gbps
    • 64B/66B 和 8B/10B 编码模式
    • 子类 1 支持确定性延迟
    • 与 JESD204B 接收器兼容
  • 可选的内部采样时钟生成
    • 内部 PLL 和 VCO (7.2–8.2GHz)
  • SYSREF 窗口可简化同步
  • 四个时钟输出可简化系统时钟
    • FPGA 或相邻 ADC 的参考时钟
    • 串行器/解串器收发器的参考时钟
  • 脉冲系统的时间戳输入和输出
  • 功耗 (1GSPS):
    • 四通道:每通道 477mW
    • 双通道:每通道 700mW
    • 单通道:1000mW
  • 电源:1.1V/1.9V
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • ADC 内核:
    • 分辨率:12 位
    • 最大采样率:1.6GSPS
    • 非交错式架构
    • 内部抖动可减少高次谐波
  • 性能规格 (–1dBFS):
    • SNR (100MHz):57.4dBFS
    • ENOB (100MHz):9.1 位
    • SFDR (100MHz):64dBc
    • 本底噪声 (–20dBFS):-147dBFS
  • 满量程输入电压:800mVPP-DIFF
  • 全功率输入带宽:6GHz
  • JESD204C 串行数据接口:
    • 总共支持 2 至 8 个(四通道/双通道)或 1 至 4 个(单通道)串行器/解串器通道
    • 最大波特率:17.16Gbps
    • 64B/66B 和 8B/10B 编码模式
    • 子类 1 支持确定性延迟
    • 与 JESD204B 接收器兼容
  • 可选的内部采样时钟生成
    • 内部 PLL 和 VCO (7.2–8.2GHz)
  • SYSREF 窗口可简化同步
  • 四个时钟输出可简化系统时钟
    • FPGA 或相邻 ADC 的参考时钟
    • 串行器/解串器收发器的参考时钟
  • 脉冲系统的时间戳输入和输出
  • 功耗 (1GSPS):
    • 四通道:每通道 477mW
    • 双通道:每通道 700mW
    • 单通道:1000mW
  • 电源:1.1V/1.9V

ADC12xJ1600-Q1 是一系列 12 位、1.6GSPS 四通道/双通道/单通道模数转换器 (ADC),由于具有低功耗、高采样率和 12 位分辨率等特性,因此非常适用于光检测和测距(激光雷达)系统。ADC12xJ1600-Q1 符合汽车应用标准。

6GHz 的全功率输入带宽 (-3dB) 为调频连续波 (FMCW) 激光雷达系统提供平坦的频率响应,并为基于脉冲的系统提供窄脉冲响应。全功率输入带宽还支持 L 频带和 S 频带直接射频采样。

包含许多时钟功能以放宽系统硬件要求,例如带有集成压控振荡器 (VCO) 的内部锁相环 (PLL),用于生成采样时钟。提供了四个时钟输出,以便对 FPGA 或 ASIC 的逻辑和串行器/解串器进行计时。为脉冲系统提供了时间戳输入和输出。

JESD204C 串行接口通过减少印刷电路板 (PCB) 布线量来减小系统尺寸。接口模式支持 2 至 8 个通道(双通道和四通道器件)或 1 至 4 个通道(单通道器件)和高达 17.16Gbps 的串行器/解串器波特率,从而使每个应用能够实现最佳配置。

ADC12xJ1600-Q1 是一系列 12 位、1.6GSPS 四通道/双通道/单通道模数转换器 (ADC),由于具有低功耗、高采样率和 12 位分辨率等特性,因此非常适用于光检测和测距(激光雷达)系统。ADC12xJ1600-Q1 符合汽车应用标准。

6GHz 的全功率输入带宽 (-3dB) 为调频连续波 (FMCW) 激光雷达系统提供平坦的频率响应,并为基于脉冲的系统提供窄脉冲响应。全功率输入带宽还支持 L 频带和 S 频带直接射频采样。

包含许多时钟功能以放宽系统硬件要求,例如带有集成压控振荡器 (VCO) 的内部锁相环 (PLL),用于生成采样时钟。提供了四个时钟输出,以便对 FPGA 或 ASIC 的逻辑和串行器/解串器进行计时。为脉冲系统提供了时间戳输入和输出。

JESD204C 串行接口通过减少印刷电路板 (PCB) 布线量来减小系统尺寸。接口模式支持 2 至 8 个通道(双通道和四通道器件)或 1 至 4 个通道(单通道器件)和高达 17.16Gbps 的串行器/解串器波特率,从而使每个应用能够实现最佳配置。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
ADC12QJ1600-EP 正在供货 具有 JESD204C 接口的增强型四通道、12 位、1.6GSPS ADC The -EP grade has extended temperature, SnPb balls, and controls for single-site production, test and assembly.
功能与比较器件相同但引脚有所不同
ADC09QJ1300-Q1 正在供货 具有 JESD204C 接口的汽车类四通道 9 位 1.3GSPS 模数转换器 (ADC) Pin and function compatible with lower resolution

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 JESD204C 接口的 ADC12xJ1600-Q1 四通道/双通道/单通道、1.6GSPS、12 位 模数转换器 (ADC) 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 11月 5日
应用手册 通过 TPS62913 低纹波和低噪声降压转换器为噪声敏感型激光 雷达 ADC 设计供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 8日
技术文章 Keys to quick success using high-speed data converters PDF | HTML 2020年 10月 13日
EVM 用户指南 TSW12QJ1600 Evaluation Module User's Guide 2020年 7月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC12QJ1600EVM — ADC12QJ1600 具有 JESD204C 接口的四通道 12 位 1.6-GSPS ADC 评估模块

ADC12QJ1600 评估模块 (EVM) 可用于评估 ADC12QJ1600-Q1 产品。ADC12QJ1600-Q1 是一款低功耗、12 位、四通道、1.6GSPS 模数转换器 (ADC),具有缓冲模拟输入和具有片上 PLL 的集成数字下变频器(采用 JESD204B/C 接口)。该 EVM 具有变压器耦合模拟输入,可适应各种信号源和频率。

该 EVM 上的 LMK04828 JESD204B/C 时钟生成器可以配置为提供超低抖动 ADC 器件时钟和 SYSREF,从而提供完整的 JESD204B/C 子类 1 时钟解决方案。

通过一个易于使用的软件 GUI 来控制 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TSW12QJ1600EVM — ADC12QJ1600-Q1 8 通道(两个同步 4 通道)12 位 1.6GSPS JESD204C 接口 ADC 评估模块

TSW12QJ1600 评估模块 (EVM) 用于评估具有不同前端选项的 ADC12QJ1600-Q1 模数转换器 (ADC)。ADC12QJ1600-Q1 是一款 12 位 ADC,采样速率可高达每秒 1.6 千兆次采样 (GSPS),具有四个模拟输入通道。

该设计在同一印刷电路板 (PCB) 上装有两个 ADC12QJ1600-Q1 器件,可用于展示多个 ADC 同步、确定性延迟,并测试 ADC 性能。ADC 具有多个前端选项(交流耦合变压器;具有 LMH32401 的直流耦合选项)。该设计还展示了如何通过从一个 ADC 到另一个 ADC 菊链式连接 PLL (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
固件

TI-JESD204-IP — JESD204 快速设计 IP,用于连接到 TI 高速数据转换器的 FPGA

JESD204 快速设计 IP 旨在为 FPGA 工程师提供一条快速通往运行中的 JESD204 系统的路径。该 IP 经过特别设计,可将下游数字处理和其他应用逻辑与 JESD204 协议的大多数性能和时序关键型限制因素隔离开。该 IP 将帮助设计人员节省固件开发时间并简化 FPGA 集成。

JESD204 快速设计 IP 免专利费,可与 TI 高速数据转换器配合使用。TI 将协助用户配置初始链路,该链路可定制,以便在特定 FPGA 平台和 TI 数据转换器 JMODE 之间使用。  在对该 IP 进行测试并确定其可以用于部署工作之后,TI 将会通过安全的下载链接提供该 IP。

JESD204 (...)

评估模块 (EVM) 用 GUI

DATACONVERTERPRO-SW High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.20

This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高速 DAC (> 10MSPS)
DAC3152 具有灌电流输出的双通道、10 位、500MSPS 数模转换器 (DAC) DAC3162 双通道、12 位、500MSPS 数模转换器 (DAC) DAC3282 双通道、16 位、625MSPS、1x-2x 内插数模转换器 (DAC) DAC3283 双通道、16 位、800MSPS、1x-4x 内插数模转换器 (DAC) DAC3482 双通道、16 位、1.25GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC3484 四通道 16 位 1.25GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC34H84 四通道 16 位 1.25GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC34SH84 四通道 16 位 1.5GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC37J82 双通道、16 位、1.6GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC37J84 四通道 16 位 1.6GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC38J82 双通道、16 位、2.5GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC38J84 四通道 16 位 2.5GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC38RF84 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF85 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC5681 16 位、1.0GSPS 数模转换器 (DAC) DAC5681Z 16 位、1.0GSPS、1x-4x 内插数模转换器 (DAC) DAC5682Z 双通道、16 位、1.0GSPS、1x-4x 内插数模转换器 (DAC) DAC5686 双通道、16 位、500MSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC5687 双通道、16 位、500MSPS 1x-8x 内插数模转换器 (DAC)
发送器
AFE7070 集成 NCO、双通道 14 位 65MSPS DAC、射频 IQ 调制器和 LVDS 输出选项 DAC38RF80 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF83 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF86 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 9GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF87 双通道 14 位 6.2GSPS 6x-24x 插值 6GHz GSM PLL 数模转换器 DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 内插 5GHz 和 7.5GHz PLL 数模转换器 DAC38RF90 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF93 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF96 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 9GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF97 双通道 14 位 6GSPS 12x-24x 插值 6GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC)
接收器
ADC32RF80 双通道 14 位 3GSPS 双 DDC/通道射频采样宽带接收器和反馈 IC ADS54T01 单通道 750MSPS BTS 反馈和接收器 IC ADS58H40 四通道 14 位 250MSPS 接收器和反馈 IC ADS58J63 四通道 14 位 500Msps 电信接收器 IC ADS58J64 四通道、14 位、1GSPS 电信接收器和反馈 IC ADS62PF49 双通道 250MSPS 反馈接收器 IC LM15851 12 位、4.0GSPS、射频采样宽带接收器
高速 ADC (≥10MSPS)
ADC08060 具有内部采样保持功能的 8 位、60MSPS 1.3mW/MSPS 模数转换器 (ADC) ADC08100 8 位 100MSPS 1.3mW/MSPS 模数转换器 (ADC) ADC08200 具有内部采样保持功能的 8 位、200MSPS、低功耗模数转换器 (ADC) ADC08351 8 位、42MSPS 模数转换器 (ADC) ADC09QJ1300-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类四通道 9 位 1.3GSPS 模数转换器 (ADC) ADC1175 8 位 20MSPS 模数转换器 (ADC) ADC12DJ3200 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC12DJ5200RF 具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 12 位 ADC ADC12J1600 12 位、1.6GSPS、射频采样模数转换器 (ADC) ADC12J2700 12 位、2.7GSPS、射频采样模数转换器 (ADC) ADC12J4000 12 位、4.0GSPS、射频采样模数转换器 (ADC) ADC12QJ1600-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类四通道、12 位、1.6GSPS ADC ADC14X250 14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADC16DX370 双通道、16 位、370MSPS 模数转换器 (ADC) ADC31JB68 16 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADC3221 双通道、12 位、25MSPS 模数转换器 (ADC) ADC3222 双通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADC3223 双通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADC3224 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC3241 双通道、14 位、25MSPS 模数转换器 (ADC) ADC3242 双通道、14 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADC3243 双通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADC3244 双通道 14 位 125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J22 双通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J23 双通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J24 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J25 双通道、12 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J42 双通道、14 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J43 双通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J44 双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J45 双通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32RF45 双通道 14 位 3GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC3541 单通道、14 位、10MSPS、低噪声、超低功耗和低延迟 ADC ADC3542 单通道、14 位、25MSPS、低噪声、超低功耗和低延迟 ADC ADC3543 单通道、14 位、65MSPS、低噪声、超低功耗和低延迟 ADC ADC3544 单通道、14 位、125MSPS、低噪声、超低功耗和低延迟 ADC ADC3561 单通道、16 位、10MSPS、低噪声超低功耗低延迟 ADC ADC3562 单通道、16 位、25MSPS、低噪声超低功耗低延迟 ADC ADC3581 单通道、18 位、10MSPS、低噪声超低功耗低延迟 ADC ADC3582 单通道、18 位、25MSPS、低噪声超低功耗低延迟 ADC ADC3641 双通道 14 位 10MSPS 低噪声、超低功耗模数转换器 (ADC) ADC3642 双通道 14 位 25MSPS 低噪声、超低功耗模数转换器 (ADC) ADC3643 双通道 14 位 65MSPS 低噪声、超低功耗模数转换器 (ADC) ADC3644 双通道 14 位 125MSPS 低噪声、超低功耗模数转换器 (ADC) ADC3660 双通道、16 位、0.5MSPS 至 65MSPS、低噪声、超低功耗模数转换器 (ADC) ADC3661 双通道、16 位、10MSPS、低噪声超低功耗低延迟 ADC ADC3662 双通道、16 位、25MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟 ADC ADC3663 双通道、16 位、65MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟 ADC ADC3664 具有 SLVDS 接口的双通道、14 位、125MSPS、高 SNR、低功率 ADC ADC3681 双通道、18 位、10MSPS、低噪声超低功耗低延迟 ADC ADC3682 双通道、18 位、25MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟 ADC ADC3683 双通道、18 位、65MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟 ADC ADS4122 12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS4125 12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS4126 12 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADS4129 12 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS4142 14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS4145 14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS4146 14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADS4149 14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS41B25 12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS41B29 12 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS41B49 14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS4222 双通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS4225 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS4226 双通道、12 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADS4229 双通道、12 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS4242 双通道、14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS4245 双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS4246 双通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADS4249 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS42B49 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS42JB46 双通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADS42JB49 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS42JB69 双通道、16 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS42LB49 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS42LB69 双通道、16 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5242 四通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5281 八通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5282 八通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5287 八通道、10 位、40MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5400 12 位、1GSPS 模数转换器 (ADC) ADS5411 11 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5423 14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5424 14 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5440 13 位、210MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5444 13 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5463 12 位 500MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5474 14 位 400MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5481 具有高 SFDR 和 LVDS 输出的 16 位 80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5482 16 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5483 16 位、135MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5484 16 位、170MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5485 16 位、200MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J20 双通道、12 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J40 双通道、14 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J42 双通道、14 位、625MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J54 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J60 双通道、16 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J64 四通道 14 位 1GSPS 2 倍过采样模数转换器 (ADC) ADS54J66 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J69 双通道、16 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54RF63 12 位、550MSPS RF 采样模数转换器 (ADC) ADS5517 11 位、200MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5525 12 位、170MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5527 12 位、210MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5545 14 位、170MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5546 14 位、190MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5547 14 位、210MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5560 16 位、40MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5562 具有高 SNR 和 CMOS/LVDS 输出的 16 位 80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS58B18 11 位、200MSPS 模数转换器 (ADC) ADS58B19 9 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS58C28 双通道、11 位、200MSPS 模数转换器 (ADC) ADS58C48 四通道、11 位、200MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6122 12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6123 12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6124 12 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6125 12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6128 12 位、210MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6129 12 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6142 14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6143 14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6144 14 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6145 14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6148 14 位、210MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6149 14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS61JB23 12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6222 双通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6224 双通道、12 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6225 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6242 双通道、14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6243 双通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6244 双通道、14 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6245 双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62C15 双通道、11 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62C17 双通道、11 位、200MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P15 双通道、11 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P22 双通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P23 双通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P24 双通道、12 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P25 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P28 双通道、12 位、210MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P29 双通道、12 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P42 双通道、14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P43 双通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P44 双通道、14 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P45 双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P48 双通道、14 位、210MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P49 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6422 四通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6423 四通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6424 四通道、12 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6425 四通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6442 四通道、14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6443 四通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6444 四通道、14 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6445 四通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) AFE7222 具有辅助 ADC 和 DAC 的双通道 12 位 65MSPS ADC 和 130MSPS DAC AFE7225 具有辅助 ADC 和 DAC 的双通道、12 位 125MSPS ADC 和双通道 12 位 250MSPS DAC
超声波 AFE
AFE5401-Q1 用于汽车雷达的四通道集成模拟前端 AFE5803 完全集成的 8 通道超声波模拟前端 AFE5804 用于超声波的 8 通道模拟前端 AFE5805 用于超声波的 8 通道低噪声模拟前端 AFE5807 用于超声波且具有 CW 无源混频器的 8 通道模拟前端 AFE5808 用于超声波且具有 CW 无源混频器的 8 通道低噪声模拟前端 AFE5809 具有 CW 无源混频器和数字 I/Q 解调器的全集成式 8 通道超声波模拟前端 AFE5812 具有 CW 无源混频器和数字 I/Q 解调器的 8 通道超声波模拟前端,0.75nV/rtHz AFE5851 具有模数转换器 (ADC) 的 16 通道 VGA
射频采样收发器
AFE7422 2 发送、2 接收、10MHz 至 6GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7681 4 发送、2 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7683 2 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有单频带 DUC/DDC 的射频采样收发器 AFE7684 2 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有双频带 DUC/DDC 的射频采样收发器 AFE7686 4 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有双频带 DUC/DDC 的射频采样收发器 AFE7769 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、四个 PLL、无线射频收发器 AFE7900 4 发送、6 接收、5MHz 至 7.4GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7950 4 发送、6 接收、600MHz 至 12GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器
硬件开发
评估板
ADC12J2700EVM ADC12J2700 12 位 2.7MSPS 射频采样模数转换器评估模块 ADC12J4000EVM ADC12J4000 12 位 4.0MSPS 射频采样模数转换器评估模块 ADC3241EVM ADC3241 双通道、14 位、25MSPS 模数转换器评估模块 ADC32RF54EVM ADC32RF55 具有低 NSD 的双通道 14 位 2.6GSPS 射频采样 ADC 评估模块 ADC32RF55EVM ADC32RF55 具有低 NSD 的双通道 14 位 3GSPS 射频采样 ADC 评估模块 ADS4122EVM ADS4122 评估模块 ADS4129EVM ADS4129 评估模块 ADS4142EVM ADS4142 评估模块 ADS4149EVM ADS4149 ADC 评估模块 ADS41B25EVM ADS41B25 评估模块 ADS41B29EVM ADS41B29 评估模块 ADS41B49EVM ADS41B49 评估模块 ADS4222EVM ADS4222 评估模块 ADS4225EVM ADS4225 评估模块 ADS4226EVM ADS4226 评估模块 ADS4229EVM ADS4229 评估模块 ADS4242EVM ADS4245 评估模块 ADS4245EVM ADS4245 评估模块 ADS4249EVM ADS4249 评估模块 ADS42JB46EVM ADS42JB46EVM 评估模块 ADS42JB49EVM ADS42JB49EVM 评估模块 ADS42JB69EVM ADS42JB69EVM 评估模块 ADS5263EVM ADS5263 评估模块 ADS5281EVM ADS5281 八通道 12 位 50MSPS 模数转换器评估板 ADS5282EVM ADS5282 八通道 12 位 65MSPS 模数转换器评估模块 ADS5292EVM ADS5292 评估模块 ADS5294EVM ADS5294 评估模块 ADS5295EVM ADS5295 评估模块 ADS5400EVM ADS5400 12 位 1.0GSPS 模数转换器评估模块 ADS5463EVM ADS5463 12 位 500MSPS ADC 评估模块 ADS5474EVM ADS5474 14 位 400-MSPS ADC 评估模块 ADS5482EVM ADS5482 16 位 105MSPS 模数转换器评估模块 ADS5484EVM ADS5484 16 位 170MSPS 模数转换器评估模块 ADS54RF63EVM ADS54RF63 12 位 550MSPS 射频采样模数转换器评估模块 ADS5560EVM ADS5560 16 位 40MSPS 模数转换器评估模块 ADS5562EVM ADS5562 16 位 80MSPS 模数转换器评估模块 ADS58B18EVM ADS58B18 评估模块 ADS58B19EVM ADS58B19 评估模块 ADS58C28EVM ADS58C28 评估模块 ADS58J63EVM ADS63J58 评估模块 AFE5801EVM AFE5801 评估模块 AFE7920EVM AFE7920 四发射四接收、双反馈路径射频采样收发器评估模块 DAC3152EVM DAC3152 双通道 10 位 500MSPS 数模转换器评估模块 DAC3162EVM DAC3162 双通道 12 位 500MSPS 数模转换器评估模块 DAC3482EVM DAC3482 双通道、16 位、1.25GSPS 数模转换器评估模块 DAC3484EVM DAC3484 评估模块 DAC34H84EVM DAC34H84 评估模块 DAC34SH84EVM DAC34SH84 评估模块 DAC37J82EVM DAC37J82 双通道 16 位 1.6GSPS 1x-16x 内插 DAC 评估模块 DAC37J84EVM DAC37J84 四通道 16 位 1.6GSPS 1x-16x 内插 DAC 评估模块 DAC38J82EVM DAC38J82 双通道 16 位、2.5GSPS、1x-16x 内插数模转换器 EVM DAC38J84EVM DAC38J84 四通道 16 位 2.5GSPS 1x-16x 内插 DAC 评估模块 DAC5681EVM DAC5681 评估模块 DAC5681ZEVM DAC5681Z 16 位、1.0GSPS、1x-4x 插值数模转换器评估模块 TSW14J50EVM 数据采集/图形发生器:具有 8 个 JESD204B 通道 (0.6-6.5Gbps) 的数据转换器 EVM TSW14J57EVM 数据采集/图形发生器:具有 16 个 JESD204B 通道 (1.6-15Gbps) 的数据转换器 EVM TSW14J58EVM 数据采集/图形发生器:具有 16 个 JESD204B/C 通道 (1.6-24.5Gbps) 的数据转换器 EVM TSW3084EVM 完整射频信号链评估模块 TSW3085EVM 宽带发送信号链评估板和参考设计 TSW30H84EVM 完整射频信号链评估模块
软件
支持软件
DATACONVERTERPRO-SW 高速数据转换器专业软件
下载选项
仿真模型

ADC12QJ1600 IBIS-AMI Model

SBAM512.ZIP (68 KB) - IBIS-AMI Model
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
FCCSP (AAV) 144 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频