データシート
DRV8886
- PWMマイクロステッピングのステッピング・モータ・ドライバ
- 最高1/16のマイクロステッピング
- 非循環および標準の½ステップ・モード
- 電流検出機能を搭載
- 検出抵抗が不要
- ±6.25%のフルスケール電流精度
- 低速および混合減衰オプション
- 8~37Vの電源電圧範囲で動作
- 低いRDS(ON): 24V、25℃で550mΩ HS + LS
- 高い電流容量
- ブリッジごとのピーク3A
- ブリッジごとのフルスケール2A
- ブリッジごとのrms 1.4A
- 固定オフ時間のPWM電流レギュレーション
- シンプルなSTEP/DIRインターフェイス
- 低消費電流のスリープ・モード(20µA)
- 小さなパッケージと占有面積
- 24 HTSSOP PowerPAD™パッケージ
- 28 WQFNパッケージ
- 保護機能
- VM低電圧誤動作防止(UVLO)
- チャージ・ポンプ低電圧(CPUV)
- 過電流保護(OCP)
- サーマル・シャットダウン(TSD)
- フォルト状況表示ピン(nFAULT)
DRV8886は、産業用および民生用最終機器向けのステッピング・モータ・ドライバです。2つのNチャネル・パワーMOSFET Hブリッジ・ドライバ、マイクロステッピング・インデクサ、および電流検出機能を完全統合しており、フルスケールで2A、rmsで1.4Aまでの出力電流を供給できます(24VおよびTA=25℃、PCB設計に依存)。
DRV8886は電流検出アーキテクチャを内蔵しているため、2つの外部電力検出抵抗が不要になり、PCB面積とシステムコストを削減できます。DRV8886は内蔵の固定オフ時間PWM電流レギュレーション方式を採用しており、低速と、高速/低速混合の減衰オプションを選択できます。
シンプルなSTEP/DIRインターフェイスにより、外部のコントローラからステッピング・モータの方向とステップ速度を管理できます。このデバイスは、フルステップから1/16マイクロステッピングまでの範囲で、異なるステップ・モードに設定可能です。低消費電力のスリープ・モードが用意されており、専用のnSLEEPピンを使用することで、静止電流の非常に低いスタンバイ・モードに移行できます。
デバイス保護のため、電源の低電圧、チャージ・ポンプ障害、過電流、短絡、過熱への保護機能があります。フォルト状況は、nFAULTピンにより示されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DRV8886 2Aステッピング・モータ・ドライバ、電流検出機能搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 8月 27日 |
アプリケーション概要 | Advantages of Integrated Current Sensing (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 6月 20日 | |||
アプリケーション・ノート | モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 10月 14日 | |
アプリケーション・ノート | Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 1月 19日 | |||
アプリケーション・ノート | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV8886 Evaluation Module User's Guide | 2017年 2月 1日 | ||||
アプリケーション概要 | PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DRV8886EVM — センス・レジスタ内蔵 2.0A ステッパ・モーター・ドライバの評価モジュール
The DRV8886 evaluation module (EVM) demonstrates the integrated current sensing capabilities and performance of the DRV8886 integrated circuit from Texas Instruments. The EVM includes the DRV8886 to control a stepper motor, a MSP430F2617 to control the DRV8886 inputs, and a USB to UART to (...)
ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 24 | オプションの表示 |
WQFN (RHR) | 28 | オプションの表示 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。