DRV8824

アクティブ

電流レギュレーション機能と 1/32 マイクロステップ機能搭載、45V、1.6A、バイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバ

製品詳細

Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 8.2 Vs ABS (max) (V) 47 Full-scale current (A) 1.6 Peak output current (A) 1.8 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 1280 Sleep current (µA) 10 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Microstepping levels 32 Features Current Regulation Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 8.2 Vs ABS (max) (V) 47 Full-scale current (A) 1.6 Peak output current (A) 1.8 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 1280 Sleep current (µA) 10 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Microstepping levels 32 Features Current Regulation Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4 VQFN (RHD) 28 25 mm² 5 x 5
  • PWM マイクロステッピングのステッピング・モータ・ドライバ
    • マイクロステッピング・インデクサ内蔵
    • 最高 1/32 のマイクロステッピング
  • 複数の減衰モード:
    • 混合減衰
    • 低速減衰
    • 高速減衰
  • 動作電源電圧範囲:8.2V~45V
  • 24Vおよび TA = 25°Cでの最大駆動電流:1.6A
  • シンプルな STEP/DIR インターフェイス
  • 低消費電力スリープ・モード
  • 3.3V 基準電圧出力を内蔵
  • 小さいパッケージおよびフットプリント
  • 保護機能:
    • 過電流保護 (OCP)
    • 過熱検出保護 (TSD)
    • VMx 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • フォルト状態出力ピン (nFAULT)
  • PWM マイクロステッピングのステッピング・モータ・ドライバ
    • マイクロステッピング・インデクサ内蔵
    • 最高 1/32 のマイクロステッピング
  • 複数の減衰モード:
    • 混合減衰
    • 低速減衰
    • 高速減衰
  • 動作電源電圧範囲:8.2V~45V
  • 24Vおよび TA = 25°Cでの最大駆動電流:1.6A
  • シンプルな STEP/DIR インターフェイス
  • 低消費電力スリープ・モード
  • 3.3V 基準電圧出力を内蔵
  • 小さいパッケージおよびフットプリント
  • 保護機能:
    • 過電流保護 (OCP)
    • 過熱検出保護 (TSD)
    • VMx 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • フォルト状態出力ピン (nFAULT)

DRV8824 は、プリンタ、スキャナなど、自動化機器アプリケーションのための統合モータ・ドライバ・ソリューションを提供します。2つの H ブリッジ・ドライバと 1 つのマイクロステッピング・インデクサを搭載し、バイポーラ・ステッピング・モータの駆動用に設計されています。出力ドライバ・ブロックには、モータ巻線を駆動する H ブリッジとして構成された N チャネルのパワー MOSFET が搭載されています。DRV8824 は、各出力から最大 1.6A の出力電流を供給できます(24V、25°C で適切なヒートシンクを使用した場合)。

単純なステップ / 方向インターフェイスにより、簡単に制御回路と接続できます。モード・ピンにより、モータをフルステップから 1/32 ステップ・モードまで設定できます。減衰モードは、低速減衰、高速減衰、混合減衰を使用するように構成できます。低消費電力スリープ・モードが用意されており、内部回路をシャットダウンして静止消費電流を非常に小さく抑えられます。このスリープ・モードは、専用の nSLEEP ピンを使用して設定できます。

過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過熱保護のために、内部シャットダウン機能が用意されています。フォルト状態は、nFAULT ピンにより通知されます。

DRV8824 は、プリンタ、スキャナなど、自動化機器アプリケーションのための統合モータ・ドライバ・ソリューションを提供します。2つの H ブリッジ・ドライバと 1 つのマイクロステッピング・インデクサを搭載し、バイポーラ・ステッピング・モータの駆動用に設計されています。出力ドライバ・ブロックには、モータ巻線を駆動する H ブリッジとして構成された N チャネルのパワー MOSFET が搭載されています。DRV8824 は、各出力から最大 1.6A の出力電流を供給できます(24V、25°C で適切なヒートシンクを使用した場合)。

単純なステップ / 方向インターフェイスにより、簡単に制御回路と接続できます。モード・ピンにより、モータをフルステップから 1/32 ステップ・モードまで設定できます。減衰モードは、低速減衰、高速減衰、混合減衰を使用するように構成できます。低消費電力スリープ・モードが用意されており、内部回路をシャットダウンして静止消費電流を非常に小さく抑えられます。このスリープ・モードは、専用の nSLEEP ピンを使用して設定できます。

過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過熱保護のために、内部シャットダウン機能が用意されています。フォルト状態は、nFAULT ピンにより通知されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DRV8825 アクティブ 電流レギュレーション機能と 1/32 マイクロステップ機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバ Higher current
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8426 アクティブ 電流センシング機能と 1/256 マイクロステップ機能内蔵の 35V、1.5A バイポーラ・ステッパ・ドライバ For a newer device with 35-V max, DRV8426 offers integrated current sensing, smart tuning, high microstepping, P2P scalable family & smooth quiet motion
DRV8436 アクティブ 電流センシング機能と 1/256 マイクロステップ機能を統合した、48V、1.5A のバイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバ For a newer device with 50-V max, DRV8436 offers integrated current sensing, smart tuning, high microstepping, P2P scalable family & smooth quiet motion
比較対象デバイスと類似の機能
DRV8884 アクティブ 電流レギュレーション機能と 1/16 マイクロステップ機能搭載、37V、1A、バイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバ The DRV8884 has integrated microstepping up to 1/16 and Integrated Current Sensing

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8824 ステッピング・モーター・コントローラ IC データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2022年 9月 2日
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 14日
アプリケーション・ノート Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 22日
アプリケーション・ノート Intelligent Stepper Motor Driver (Rev. B) PDF | HTML 2021年 1月 20日
アプリケーション・ノート Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) PDF | HTML 2021年 1月 19日
アプリケーション・ノート PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
ユーザー・ガイド DRV88xx EVM GUI (Rev. C) 2017年 4月 27日
Analog Design Journal Applying acceleration and deceleration profiles to bipolar stepper motors 2012年 7月 17日
アプリケーション・ノート Understanding Motor Driver Current Ratings 2012年 2月 6日
セレクション・ガイド モーター・ドライバ DRV88xx ファミリー 2010年 11月 19日
アプリケーション概要 PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) 2004年 5月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8824EVM — DRV8824 評価モジュール

The DRV8824EVM is a stepper motor controller evaluation module that includes device, cabling and software to ease the evaluation of the device when driving a customer's motor.

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

SLVC342 DRV88xx Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8814 突入電流保護機能搭載、47V、2.5A、デュアル、ブラシ付き DC モーター ドライバ
ステッパ・モーター・ドライバ
DRV8802 電流レギュレーション機能搭載、45V、1.6A、デュアル H ブリッジ・モーター・ドライバ DRV8812 電流レギュレーション機能搭載、45V、1.6A、バイポーラ・ステッパまたはデュアル H ブリッジ・モーター・ドライバ DRV8813 電流レギュレーション機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ・ステッパまたはデュアル H ブリッジ・モーター・ドライバ DRV8824 電流レギュレーション機能と 1/32 マイクロステップ機能搭載、45V、1.6A、バイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバ DRV8825 電流レギュレーション機能と 1/32 マイクロステップ機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバ DRV8841 電流レギュレーション機能と PWM 制御機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ・ステッパまたはデュアル H ブリッジ・モーター・ドライバ IC DRV8843 電流レギュレーション機能と PWM 制御機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ・ステッパまたはデュアル H ブリッジ・モーター・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8802EVM DRV8802 評価モジュール DRV8812EVM 評価モジュール、DRV8812 用 DRV8813EVM 評価モジュール、DRV8813 用 DRV8824EVM DRV8824 評価モジュール DRV8825EVM 評価モジュール、DRV8825 用 DRV8840EVM 評価モジュール、DRV8840 用 DRV8841EVM 評価モジュール、DRV8841 用 DRV8842EVM 評価モジュール、DRV8842 用
サポート・ソフトウェア

SLVC502 Software: DRV8824EVM and DRV8825EVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ステッパ・モーター・ドライバ
DRV8824 電流レギュレーション機能と 1/32 マイクロステップ機能搭載、45V、1.6A、バイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバ DRV8825 電流レギュレーション機能と 1/32 マイクロステップ機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8824EVM DRV8824 評価モジュール DRV8825EVM 評価モジュール、DRV8825 用
シミュレーション・モデル

DRV8824 IBIS Model

SLVMBL6.ZIP (24 KB) - IBIS Model
回路図

DRV88xx Hardware (Rev. A)

SLVC583A.ZIP (721 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-00146 — 車載用、アダプティブ、ヘッドライト位置調整用ステッパ・モータ

TIDA-00146 は車載アダプティブ・フロント・ライト・ポジショニング・アプリケーションで、バイポーラ・ステッパ・モーター駆動のための集積型モーター・ドライバ・ソリューションのリファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインは、最大 45V の動作電源電圧に対応し、バッテリへの直接接続による出力が可能です。さらに、過電流保護、短絡保護、低電圧ロックアウト、過熱保護のためのシャットダウン機能も内蔵しています。このリファレンス・デザインは、DRV8824EVM 基板を採用しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 ダウンロード
HTSSOP (PWP) 28 オプションの表示
VQFN (RHD) 28 オプションの表示

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 材質成分
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ