TL431

正在供货

可调精密并联稳压器

产品详情

VO (V) 2.495 Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1, 2 VO adj (min) (V) 2.495 VO adj (max) (V) 36 Iz for regulation (min) (µA) 400 Reference voltage (V) adjustable Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 92 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 100
VO (V) 2.495 Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1, 2 VO adj (min) (V) 2.495 VO adj (max) (V) 36 Iz for regulation (min) (µA) 400 Reference voltage (V) adjustable Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 92 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 100
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOP (PS) 8 48.36 mm² 6.2 x 7.8 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 SOT-89 (PK) 3 18.4275 mm² 4.5 x 4.095 SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68 TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4
  • 25°C 下的基准电压容差
    • 0.5%(B 级)
    • 1%(A 级)
    • 2%(标准级)
  • 可调输出电压:V ref 至 36V
  • 工作温度范围:−40°C 至 125°C
  • 典型温度漂移 (TL43xB)
    • 6mV(C 级温度)
    • 14mV(I 级温度,Q 级温度)
  • 低输出噪声
  • 0.2Ω 输出阻抗典型值
  • 灌电流能力:1mA 至 100mA
  • 25°C 下的基准电压容差
    • 0.5%(B 级)
    • 1%(A 级)
    • 2%(标准级)
  • 可调输出电压:V ref 至 36V
  • 工作温度范围:−40°C 至 125°C
  • 典型温度漂移 (TL43xB)
    • 6mV(C 级温度)
    • 14mV(I 级温度,Q 级温度)
  • 低输出噪声
  • 0.2Ω 输出阻抗典型值
  • 灌电流能力:1mA 至 100mA

TL431 和 TL432 器件是三端可调节并联稳压器,在适用的汽车级、商用级和军用级温度范围内均可满足规定的热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 V ref(约为 2.5V)和 36V 之间的任意值。其输出阻抗典型值均为 0.2Ω。此类器件的有源输出电路具有非常明显的导通特性,因此非常适合用于替代许多应用中的齐纳二极管,例如板载稳压器、可调节电源和开关电源。TL432 器件具有与 TL431 器件完全相同的功能和电气特性,但是具有不同的 DBV、DBZ 和 PK 封装引脚排列。

TL431 和 TL432 器件都具有 B、A 和标准三个等级,25°C 下的初始容差分别为 0.5%、1% 和 2%。此外,低输出温漂可确保在整个温度范围内保持出色的稳定性。

TL43xxC 器件运行温度范围为 0°C 至 70°C,TL43xxI 器件运行温度范围为 –40°C 至 85°C,TL43xxQ 器件运行温度范围为 –40°C 至 125°C。

TL431 和 TL432 器件是三端可调节并联稳压器,在适用的汽车级、商用级和军用级温度范围内均可满足规定的热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 V ref(约为 2.5V)和 36V 之间的任意值。其输出阻抗典型值均为 0.2Ω。此类器件的有源输出电路具有非常明显的导通特性,因此非常适合用于替代许多应用中的齐纳二极管,例如板载稳压器、可调节电源和开关电源。TL432 器件具有与 TL431 器件完全相同的功能和电气特性,但是具有不同的 DBV、DBZ 和 PK 封装引脚排列。

TL431 和 TL432 器件都具有 B、A 和标准三个等级,25°C 下的初始容差分别为 0.5%、1% 和 2%。此外,低输出温漂可确保在整个温度范围内保持出色的稳定性。

TL43xxC 器件运行温度范围为 0°C 至 70°C,TL43xxI 器件运行温度范围为 –40°C 至 85°C,TL43xxQ 器件运行温度范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 33
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TL431、TL432 精密可编程基准 数据表 (Rev. R) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.S) PDF | HTML 2023年 10月 25日
技术文章 옵토커플러가 적절하게 바이어스되었는지 확인 PDF | HTML 2024年 3月 22日
技术文章 確定您的光耦合器具有正確偏壓 PDF | HTML 2024年 3月 20日
技术文章 确保光耦合器正确偏置 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 8日
应用手册 反激式转换器并联基准的优化 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 19日
应用手册 Designing Stable Isolated Power Supplies with Shunt Regulators PDF | HTML 2022年 12月 29日
电子书 Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
更多文献资料 使用电压基准进行设计的提示和技巧 (Rev. A) 2021年 5月 7日
模拟设计期刊 用于汽车后灯的大功率、低成本、离散线性预调节器 英语版 2021年 1月 29日
技术文章 Overcoming common design challenges in an UV sterilization box system PDF | HTML 2020年 7月 27日
技术文章 How modern voltage references help shrink small designs PDF | HTML 2020年 6月 1日
应用手册 Using the TL431 for Undervoltage and Overvoltage Detection (Rev. A) 2019年 12月 11日
选择指南 431 Device Nomenclature (Rev. B) 2019年 9月 18日
应用手册 Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 2019年 6月 28日
白皮书 Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018年 10月 23日
应用手册 TL431 Pin FMEA 2018年 1月 12日
应用手册 Low Cost Bidirectional Current Sensing Using INA181 2017年 7月 28日
技术文章 Differences between PSR and SSR in bias power-supply design PDF | HTML 2016年 4月 8日
技术文章 The great compromise: voltage references PDF | HTML 2015年 12月 7日
技术文章 Designing for isolated DC/DC converter shunt safety PDF | HTML 2015年 8月 29日
技术文章 Can overcurrent protection be simple and precise, while minimizing cost? PDF | HTML 2015年 7月 31日
技术文章 How to get no-load power savings in AC to DC supplies PDF | HTML 2015年 6月 8日
应用手册 Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral Driver 2014年 11月 5日
模拟设计期刊 10mW待机功耗低成本反向解决方案 英语版 2014年 2月 28日
应用手册 Understanding stability boundary conditions charts in TL431, TL432 Data sheet (Rev. A) 2014年 1月 16日
应用手册 Lead-Acid Charger and LED Driver using TPS5402 (Rev. A) 2013年 6月 13日
用户指南 200-VA HF Inverter Design Based on UCD8220 and MSP430G2330 for Automotive Applications 2013年 3月 7日
应用手册 Compensation Design with TL431 for UCC28600 2013年 1月 16日
应用手册 Setting the shunt voltage on an adjustable shunt regulator 2011年 9月 1日
用户指南 A 90-W High-Efficiency, LLC Series-Resonant Converter 2010年 11月 3日
模拟设计期刊 Q1 2009 Issue Analog Applications Journal 2009年 3月 11日
模拟设计期刊 Using a portable-power boost converter in an isolated flyback application 2009年 3月 11日
应用手册 Designing Switching Voltage Regulators With the TL494 (Rev. E) 2005年 7月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ATL431EVM-001 — ATL431 可调节分流稳压器评估模块

通过使用不同的电阻值编程阴极电压,ATL431EVM-001 评估模块 (EVM) 可实现 ATL431 的功能和可调节性。您也可以使用与电源串联的各个电阻器设置阴极电流。除可用于 EVM 外,电阻器还可焊接至电路板,根据具体应用来定制电路板。使用此 EVM 可检验 ATL431 的稳定性,通过跳线可在阳极和阴极之间连接 12 个以上输出电容器。此 EVM 还与采用 SOT23-3 封装的 TL431、TL431LI、ATL431LI、LM431 和 TLVH432 器件兼容。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

SPICE Model of TL431

SLOJ174.ZIP (0 KB) - Spice Model
仿真模型

TL431 Family Unencrypted PSpice Transient and AC Model (Rev. B)

SLVM071B.ZIP (130 KB) - PSpice Model
仿真模型

TL431x, TL432x TINA-TI AC Reference Design

SLVM165.TSC (65 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TL431x, TL432x TINA-TI Transient & AC Spice Model

SLVM163.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TL431x, TL432x TINA-TI Transient Reference Design

SLVM164.TSC (82 KB) - TINA-TI Reference Design
计算工具

TL431CALC TL431 Design Calculator

The TL431CALC spreadsheet calculates all component parameters for any desired output voltage for the TL43x, TLV43x and TL1431. The spreadsheet includes limits for each device. Resistor values are calculated to the nearest 1% value.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
并联电压基准
TL1431 精密可调(可编程)并联基准 TL431 可调精密并联稳压器 TL432 可调节精密并联稳压器(反向引脚) TLV431 精度为 1.5% 的低电压可调节精密并联稳压器
软件
计算工具
TL431CALC TL431 组件计算器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)

许多 TI 参考设计都包括 TL431

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 下载
PDIP (P) 8 查看选项
SOIC (D) 8 查看选项
SOP (PS) 8 查看选项
SOT-23 (DBV) 5 查看选项
SOT-23 (DBZ) 3 查看选项
SOT-89 (PK) 3 查看选项
SOT-SC70 (DCK) 6 查看选项
TO-92 (LP) 3 查看选项
TSSOP (PW) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频