TPS659037EVM-090

TPS659037 パワー・マネージメント IC 評価モジュール

TPS659037EVM-090

購入

概要

The TPS659037 device is an integrated power-management integrated circuit (PMIC) for industrial and consumer applications.  The device provides seven configurable step-down converters with up to 6A of output current for memory, processor core, input/output (I/O), or pre-regulation of LDOs.  TPS659037 also contains 7 LDOs for external use.

特長

 

  • High VIN Buck Converter Allows monitoring of all LDO and SMPS output voltages
  • Allows loading of all SMPS outputs
  • Allows access to the GPIOs and other logic signals to test functionality
  • Optimized layout for stable operation of all SMPS
  • Onboard MSP430 to enable communication with the PMIC via a Graphical User Interface (GUI) to allow access to the registers of the PMIC

 

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS659037 ARM Cortex A15 プロセッサ向け、パワー・マネージメント IC (PMIC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS659037EVM-090 — TPS659037 パワー・マネージメント IC 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLIC022 — TPS659037EVM GUI

lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
サポートされている製品とハードウェア
lock ダウンロード

SLIC022 TPS659037EVM GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 01 10 2015
lock TPS659037EVM GUI (zip)  — 148914 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
TPS659037EVM-090 TPS659037 パワー・マネージメント IC 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slic022 or www.ti.com/lit/xx/slic022/slic022.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLIC022. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS659037EVM-090 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド TPS659037 user's guide to power AM574x, AM572x, and AM571x (Rev. F) 2018年 3月 16日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS659037EVM User's Guide 2015年 11月 3日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ