TIDA-01395

スマート・サーモスタット向け、ワイド入力電圧範囲(Vin)コンバータとバッテリ残量計搭載 24V AC 出力段のリファレンス・デザイン

TIDA-01395

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、少ない BOM (部品表) 点数で高効率の出力段を実現し、スマート・サーモスタットやビル・オートメーション向けの他のゲートウェイに最適です。  この出力段は 24VAC 入力を受け入れ、5V と 3.3V の出力レールを生成します。追加のポイント・オブ・ロード電源を使用する場合は、これらのレールから PoL 電源に電力を供給することもできます。このデザインは、LiPo (リチウムポリマ) バッテリを充電し、24VAC 電源がブラウンアウトした場合はバッテリ電源への切り替えをシームレスに行います。パワー・パス機能は、バッテリ電源による補助的な電力供給を実現し、負荷過渡発生時でも 24VAC から DC システムへの電流制限を超過することを許容するので、低コストのワイド入力電圧 (Vin) 降圧回路を使用できます。バッテリ残量計を採用すると、省電力とシステムの機能に関して CPU がよりスマートな決定を下せるように支援する手法を通じて、設計者はバッテリ寿命を維持し、動作が適切に実施されることを保証できます。

特長
  • バッテリ残量計
  • パワー・パス / バッテリからの補助的電力供給の動的制御
  • 負荷電流域全体で高い効率を実現
  • USB の過電流定格に準拠
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCW0.PDF (5757 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRQ89.PDF (617 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRQ90.PDF (76 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQ91.PDF (372 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQ93.ZIP (978 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD95.ZIP (781 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQ92.PDF (2114 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5166超低静止電流 (Iq)、3V ~ 65V 入力、500mA、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TLV620801.2A、高効率、降圧コンバータ、2 x 2mm SON パッケージ

データシート: PDF
ESD 保護ダイオード

TPD1E10B060402 と SOD-523 の各パッケージ封止、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E2U06USB 2.0 向け、5.5A 8/20μs サージ定格、デュアル、1.5pF、5.5V、±25kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LM2903デュアル差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
バッテリ・チャージャ IC

BQ24072パワー・パスと 4.2V VBAT 搭載、VOUT=VBAT + 225mV、スタンドアロン、1 セル、1.5A リニア・バッテリ・チャージャ

データシート: PDF | HTML
バッテリ残量計

BQ27426事前設定済みのケミストリー・プロファイル搭載、シングル・セル、システム側バッテリ残量計

データシート: PDF | HTML
ロード・スイッチ

TPS27081A調整可能な立ち上がり時間、8V、3A、オン抵抗 44mΩ のロード・スイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド 24Vac Power Stage With Battery Fuel Gauge for Thermostat Reference Design 2017年 3月 9日
技術記事 The power to innovate industrial design PDF | HTML 2017年 3月 27日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01358 スマート・サーモスタット向け、ワイド入力電圧範囲(Vin)コンバータ / バッテリ・バックアップ搭載 24V AC パワー・ステージのリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ