TIDA-00942

适用于数字转换器的 12 位、20MSPS 数据采集参考设计

TIDA-00942

设计文件

概述

This reference design enables a cost-effective and low-power data acquisition system that provides an alternative to FPGA-based systems. It features a single-ended, high-impedance input that can be used in a wide number of applications, including portable instrumentation and digitizers.

The reference design utilizes the ADS4122 analog-to-digital converter (ADC), along the with the OPA656 and THS4541 operational amplifiers (op amps) to develop a 12-bit, 20-MSPS digitizer for the BeagleBone Cape form factor. The expansion board devleoped in this reference design interfaces with the BeagleBone Black development platform, which is a low-cost, open-source, community-supported environment based on the ARM Cortex-A8 processor.

特性
  • Single-ended-to-differential data acquisition reference design using the OPA656 and THS4541 op amps
  • Low-power (330/channel) operation suitable for handheld devices
  • Option to choose between 50 ohm / 1 Mohm input impedance
  • Low system cost; replaces FPGA for data capture with Sitara™ processor (BeagleBone Black)
  • 2V peak-to-peak input voltage range
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC79.PDF (1443 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDROF3.PDF (90 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDROF4.PDF (253 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROF5.PDF (52 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROF7.ZIP (1511 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCU4.ZIP (175 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROF6.PDF (722 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS60403具有固定 250kHz 操作的 60mA 充电泵电压反向器

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62590采用 1x2 SON 封装的 2.25MHz、2A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS4541高速差动 I/O 放大器

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM3358Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A30具有使能功能的 200mA、低噪声、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A49具有使能功能的 150mA、36V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10MSPS)

ADS412212 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA656宽带单位增益稳定 FET 输入运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 12-Bit, 20-MSPS Data Acquisition Reference Design for Digitizers 2016年 10月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频