TIDA-00684

高带宽任意波形发生器参考设计:直流或交流耦合,高压输出

TIDA-00684

设计文件

概述

TIDA-00684 参考设计开发了一款四通道 TSW3080 评估模块 (EVM),展示了如何使用采用 DAC38J84 的有源放大器接口来演示任意波形发生器前端。DAC38J84 能够以 16 位分辨率和最高可达 2.5GSPS 的更新速率提供四个 DAC 通道。THS3217 可提供宽带差动到单端输出。THS3095 可提供高达 26Vpp 的高动态范围输出。LMH5401 可提供频带较宽的差动输出。所有这些路径都提供了直流耦合接口,能够以高性能级别驱动 50Ω 负载。此参考设计还包括用于对比目的的参考变压器路径。

特性
  • 宽带 (500MHz) 直流耦合有源接口,支持 5 Vpp 信号摆幅
  • 50MHz 通带通道,支持 26Vpp 信号摆幅
  • 宽带 (1.0GHz) 直流耦合信号路径
  • 所有通道均经过优化,适用于驱动 50 欧姆阻抗负载
  • 可提供具有外部时钟选项的板载时钟
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC44.PDF (1081 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDROV6.PDF (189 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDROV7.PDF (211 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROV8.PDF (113 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROW0.ZIP (4980 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCY0.ZIP (829 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROV9.PDF (2871 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

高速 DAC (> 10MSPS)

DAC38J84四通道 16 位 2.5GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62160具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V 1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62420具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 600mA 和 1000mA、2.25MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
固定方向电压转换器

SN74AUP1T14低功耗、1.8/2.5/3.3V 输入、3.3V CMOS 输出、单路施密特触发反向器闸

数据表: PDF
射频 FDA

LMH54018GHz 超宽带、全差动放大器

数据表: PDF | HTML
时钟抖动清除器和同步器

LMK04828具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

TPS2400具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV702具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS742011.5A、低输入电压 (0.8V)、低噪声、高 PSRR、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A33具有使能功能的 1A、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A47具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

THS3091单路、高电压、低失真电流反馈运算放大器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

THS3217直流至 800MHz、差分转单端、DAC 输出放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 High-Bandwidth Arbitrary-Waveform Generator Reference Design: DC or AC Coupled 2016年 11月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频