CC2533EMK
CC2533 评估模块套件
CC2533EMK
概述
CC2533 评估模块套件包含两个 CC2533 评估模块,它们可以用作单独的模块(需要外部电源),也可以连接到 SmartRF05EB 评估板(未包含在套件中)以便在 PC 对其进行完全控制。该评估模块可以用作参考模块以进行原型设计和验证 CC2533 RF IC 的性能。通过提供一流的选择性/共存性、出色的链路预算、高达 125°C 的工作温度和低压工作性能,CC2533 射频 SoC 实现了消费应用和工业级应用。
特性
CC2530EMK 包含:
- 2 个 CC2533EM 评估模块
- 2 段 2.4GHz 天线
- 文档
低功耗 2.4GHz 产品
立即订购并开发
CC2533EMK — CC2533 评估模块套件
SWRC200 — CC2533 Software Examples
SWRC200 — CC2533 Software Examples
产品
低功耗 2.4GHz 产品
硬件开发
子卡
发布信息
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
产品
MSP430 微控制器
低功耗 2.4GHz 产品
Sub-1GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 收发器
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
评估板
接口适配器
子卡
文档
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
发布信息
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
最新信息
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Various improvements and bug-fixes
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | CC2533EMK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
用户指南 | CC253x/4x User's Guide (Rev. F) | 2014年 4月 9日 | ||||
产品概述 | Sensor Hub BoosterPack (Rev. A) | 2013年 12月 10日 | ||||
应用手册 | AN075 -- RemoTI SimpleApp Application Note (Rev. C) | 2013年 3月 12日 | ||||
应用手册 | RemoTI Host Processor Sample Application and Porting Guide (Rev. A) | 2013年 3月 12日 | ||||
设计指南 | RemoTI Developer’s Guide (Rev. D) | 2013年 3月 12日 | ||||
应用手册 | AN084 - RemoTI SimpleConsole Application (Rev. C) | 2013年 3月 12日 | ||||
应用手册 | AN073 -- RemoTI Power Consumption Application Note (Rev. B) | 2013年 3月 12日 | ||||
用户指南 | CC253x/4x User's Guide (Rev. D) | 2013年 2月 12日 | ||||
数据表 | An Optimized System-on-Chip Solution for 2.4-GHz IEEE 802.15.4 Remote Control Ap 数据表 | 2010年 6月 25日 | ||||
更多文献资料 | CC2533EMK Quick Start Guide | 2010年 6月 9日 | ||||
应用手册 | RemoTI FAQ (Rev. A) | 2009年 7月 12日 |