CC2500EMK

CC2500EMK 评估模块 2.4GHz

CC2500EMK

立即订购

概述

These evaluation modules in combination with a motherboard from a CC2500 development kit is designed to help the user to achieve his/hers objectives as quickly as possible.

This evaluation kit includes 2 CC2500EM evaluation modules and antennas. These evaluation modules are add-on daughter boards that require a CC2500 development kit for evaluation and development.

  • Evaluate the SmartRF®04 products. Right out of the box, the user can do range testing (PER testing) and transfer data from one PC to another using the SmartRF®04DK. This enables the user to quickly find out how well the SmartRF®04 products fit the intended application. A number of demonstration applications serve to highlight the innovative features of the SmartRF®04 ICs.
  • Perform RF measurements. Using SmartRF® Studio, the user can configure the radio ICs with parameters that suit the intended application and easily measure sensitivity output power and other RF parameters.
  • Develop a prototype. The SmartRF®04DK includes a a Silicon Labs 8051 core MCU with 16 kB of program memory and 1 kB of data memory. By programming this MCU and utilizing the various peripherals included on the Evaluation Board, the user can easily make a prototype of the intended application. All signals are brought out on 0.1" pin-row connectors so easy connection of other required circuity is possible. These connectors are also compatible with Agilent logic analyser probes for easy debugging. It is also possible to disconnect the Silicon Labs MCU from the EM board, and connect a MCU selected by the user to the I/O connectors.

特性

A complete evaluation kit includes:

  • 2 CC2500EM evaluation modules
  • 2 Antennas

其他无线产品
CC2500 为 2.4GHz ISM 频带内的低功耗无线应用而设计的低成本、低功耗 2.4GHz 射频收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

子卡

CC2500EMK — CC2500EMK Evaluation Module 2.4 GHz

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
计算工具

SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
下载选项

SMARTRF-STUDIO-7 SmartRF Studio

close
最新版本
版本: 2.30.0
发布日期: 18 十二月 2023
lock smartrftm_studio-2.30.0.zip  — 73513 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
MSP430 微控制器
CC430F6127 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、低于 1GHz 无线电、AES-128、I2C/SPI/UART 和 96 段 LCD 的 20MHz MCU CC430F6135 具有 16KB 闪存、2KB SRAM、低于 1GHz 无线电、AES-128、12 位 ADC、I2C/SPI/UART 和 96 段 LCD 的 20MHz MCU CC430F6147 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、低于 1GHz 无线电、AES-128、10 位 ADC、I2C/SPI/UART 和 96 段 LCD 的 20MHz MCU
低功耗 2.4GHz 产品
CC2430 符合 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee™ 的片上系统解决方案 CC2431 用于 ZigBee/IEEE 802.15.4 无线传感器网络的片上系统 (SoC) 解决方案 CC2520 第二代 2.4GHz ZigBee/IEEE 802.15.4 无线收发器 CC2530 具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU CC2531 具有高达 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU CC2533 用于 2.4GHz IEEE 802.15.4 和 ZigBee 应用的真正的片上系统解决方案 CC2538 具有 512kB 闪存和 32kB RAM 的 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee 和 6LoWPAN、IEEE 802.15.4 无线 MCU CC2540 带 USB 的低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2540T 具有工业级工作温度范围的低功耗 (LE) Bluetooth® 无线 MCU CC2541 低功耗 Bluetooth® 和专有无线 MCU CC2630 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee 和 6LoWPAN 无线 MCU CC2640 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2640R2F 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M3 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU CC2640R2L SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU CC2642R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2650 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2650MODA 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线模块 CC2651P3 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M4 单协议 2.4GHz 无线 MCU CC2651R3 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M4 单协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652P 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652P7 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU、704kB 闪存 CC2652PSIP 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块 CC2652R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652R7 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652RB 具有无晶振 BAW 谐振器的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652RSIP 具有 352KB 内存的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块 CC2674P10 具有 1MB 闪存和功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2674R10 具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多协议 2.4GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 无线 MCU
CC1110-CC1111 具有高达 32kB 闪存的低于 1GHz 无线 MCU CC1310 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU CC1311P3 具有 352KB 闪存和集成 +20dBm 功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz 无线 MCU CC1311R3 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz 无线 MCU CC1312PSIP 具有集成功率放大器的 Sub-1GHz 系统级封装 (SIP) 模块 CC1312R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU CC1312R7 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 Sub-1GHz 无线 MCU CC1314R10 具有 1MB 闪存和高达 296kB SRAM 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz 无线 MCU CC1350 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352P 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352P7 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1354P10 具有 1MB 闪存、296KB SRAM 和集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多频带无线 MCU CC1354R10 具有 1MB 闪存和高达 296KB SRAM 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多频带无线 MCU CC430F5123 具有 8kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5125 具有 16kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5133 具有 12 位 ADC、8kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5137 具有 12 位 ADC、32kB 闪存和 4kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5143 具有 10 位 ADC、8kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5145 具有 10 位 ADC、16kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5147 具有 10 位 ADC、32kB 闪存和 4kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 收发器
CC1020 适用于 402-470MHz 和 804-940MHz 范围内的窄带应用的单芯片 FSK/OOK CMOS 无线收发器 CC1021 适用于窄带应用、信道间隔大于或等于 50kHz 的多通道 FSK/OOK CMOS 无线收发器 CC1070 用于窄带和多通道应用的单芯片、低功率、低成本 CMOS FSK/GFSK/ASK/00K 射频变送器 CC1100 专为低功耗无线应用设计的高度集成的多通道射频收发器 CC1100E 适用于中国和日本频带的低功耗低于 1GHz 无线收发器 CC1101 低功耗低于 1GHz 无线收发器 CC110L 超值系列低于 1GHz 无线收发器 CC1120 适用于窄带系统的高性能低于 1GHz 无线收发器 CC1121 高性能低功耗低于 1GHz 无线收发器 CC1125 适用于窄带系统的超高性能低于 1GHz 无线收发器 CC113L 超值系列低于 1GHz 无线接收器 CC1150 适用于低功耗无线应用的高度集成式多通道无线发送器 CC115L 超值系列低于 1GHz 无线发送器 CC1175 适用于窄带系统的超高性能无线发送器 CC1200 高性能低功耗无线收发器 CC1201 高性能低功耗无线收发器
其他无线产品
CC2420 符合 IEEE 802.15.4 和 ZigBee™ 的单芯片 2.4GHz 即用型射频收发器 CC2500 为 2.4GHz ISM 频带内的低功耗无线应用而设计的低成本、低功耗 2.4GHz 射频收发器 CC2510 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU 和 16KB 或 32KB 存储器 CC2510F8 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU 和 8kB 闪存 CC2511 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU、16KB 或 32KB 闪存和全速 USB 接口 CC2511F8 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU、8KB 闪存和全速 USB 接口 CC2530-RF4CE 具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU CC2531-RF4CE 具有高达 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU CC2543 2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、16 GPIO、I2C、SPI 和 UART CC2544 2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、USB、SPI 和 UART CC2545 2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、31 GPIO、I2C、SPI 和 UART CC2550 针对 2.4GHz ISM 频带低功耗无线应用设计的低成本 2.4GHz 变送器 CC2620 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE 无线 MCU
汽车类无线连接产品
CC2541-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2640R2F-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2642R-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2662R-Q1 用于无线电池管理系统且通过汽车认证的 SimpleLink™ 无线 MCU
硬件开发
开发套件
CC1125DK CC1125 开发套件 CC1200DK CC1200 开发套件 CC1350STK Simplelink CC1350 SensorTag 蓝牙和低于 1GHz 的远距离无线开发套件 CC2541DK-MINI CC2541 迷你开发套件 CC2650STK SimpleLink SensorTag LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-CC1311P3 适用于 SimpleLink™ Sub-1GHz 无线 MCU 的 CC1311P3 LaunchPad™ 开发套件 LP-CC1312R7 适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC1312R7 LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2652RB CC2652RB LaunchPad™ development kit for BAW multi-protocol 2.4-GHz SimpleLink™ wireless MCU LP-EM-CC1314R10 CC1314R10 SimpleLink™ Sub-1GHz 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-EM-CC1354P10 适用于 SimpleLink™ Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU 的 CC1354P10 LaunchPad™ 开发套件
评估板
BOOSTXL-CC1120-90 适用于应用的 BoosterPack(902MHz 至 928MHz) BOOSTXL-CC1125 适用于 868/915MHz 应用的 CC1125 BoosterPack LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1350-4 CC1350 dual-band Launchpad™ for multiprotocol Sub-1 GHz and 2.4 GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy wireless MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-CC1352P7 SimpleLink™ 多频带 CC1352P7 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2651P3 适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC2651P3 LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2652PSIP CC2562PSIP SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线 SIP 模块 LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2652R7 适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC2652R7 LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2652RSIP CC2652RSIP SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 SMARTRF06EBK SmartRF06 评估板 SMARTRFTRXEBK SmartRF 收发器评估板
接口适配器
BOOST-CCEMADAPTER EM 适配器 BoosterPack
子卡
CC1120EMK-169 CC1120 评估模块套件 169MHz CC1120EMK-420-470 CC1120 评估模块套件 420-470MHz CC1120EMK-868-915 CC1120 评估模块套件 868-915MHz CC1121EMK-868-915 CC1121 评估模块套件 (868-915MHz) CC1175EMK-868-915 CC1175 评估模块套件 (868-915MHz) CC1200EMK-420-470 CC1200 评估模块套件 420-470 MHz CC1200EMK-868-930 CC1200 评估模块套件 868-930MHz CC1201EMK-868-930 CC1201 评估模块套件 868-930MHz CC2500EMK CC2500EMK 评估模块 2.4GHz CC2520EMK CC2520 评估模块套件 CC2530EMK CC2530 评估模块套件 CC2531EMK CC2531 USB 评估模块套件 CC2533EMK CC2533 评估模块套件 CC2538-CC2592EMK CC2538-CC2592 评估模块套件 CC2538EMK CC2538 评估模块套件 CC2540EMK-USB CC2540 USB 评估模块套件

文档

发布信息

SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.

最新信息

  • Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
  • Various improvements and bug-fixes
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 CC2500EMK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频