BOOSTXL-CC1125
适用于 868/915MHz 应用的 CC1125 BoosterPack
BOOSTXL-CC1125
概述
CC1125 BoosterPack 模块旨在与 MSP-EXP430F5529 和 MSP-EXP430G2553 LauchPad 开发套件结合使用,也可通过使用 SmartRF Studio 应用软件来充当独立模块。BOOSTXL-CC1125 模块还经过认证,可在具备有效 Sigfox 许可证的欧盟地区 Sigfox 无线网络中使用。此模块配备了集成的 PCB 迹线天线,该天线在欧洲 869~870MHz 和美国 902~928MHz ISM 频带中运行。
特性
- 可用于 LaunchPad 和 SmartRF Studio 应用
- 此设计经过认证,可在欧盟地区的 Sigfox 无线网络中使用
- 相同的设计经过细微的 BOM 更改,即可用于 868MHz 和 915MHz 频带
- 相同的设计经过细微的 BOM 更改,即可与 CC112x 器件及 CC12xx 器件结合使用
- 集成的 PCB 迹线天线
Sub-1GHz 收发器
开始使用
- 订购适用于 868/915MHz 应用的 BOOSTXL-CC1125 BoosterPack
- 下载软件示例
立即订购并开发
BOOSTXL-CC1125 — 适用于 868MHz/915MHz 应用的 CC1125 BoosterPack
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
产品
MSP430 微控制器
低功耗 2.4GHz 产品
Sub-1GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 收发器
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
评估板
接口适配器
子卡
文档
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
发布信息
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
最新信息
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Various improvements and bug-fixes
设计文件
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 应用手册 | CC1125 Boosterpack for 868/915MHz – BOOSTXL-CC1125 | 2016年 5月 9日 | |||
证书 | BOOSTXL-CC1125 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019年 1月 2日 | ||||
应用手册 | CC112x-CC1190 Boost Software Examples | 2015年 10月 19日 |