TPS60151

正在供货

采用 2x2 QFN 封装的 140mA、5V 充电泵

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Charge pump Iout (max) (A) 0.14 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 1500 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Enable, Regulated Vout (min) (V) 5 Vout (max) (V) 5 Iq (typ) (µA) 80
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Charge pump Iout (max) (A) 0.14 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 1500 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Enable, Regulated Vout (min) (V) 5 Vout (max) (V) 5 Iq (typ) (µA) 80
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 5V 固定输出电压
  • 最大输出电流:140mA
  • 1.5MHz 开关频率
  • 在无负载情况下具有典型值 90µA 的静态电流(跳跃模式)
  • 输出反向电流保护
  • X2 电荷泵
  • 硬件启用和禁用功能
  • 内置软启动
  • 内置欠压锁定保护
  • 热保护和过流保护
  • 2mm × 2mm 6 引脚 SON 封装,高度为 0.8mm
  • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 5V 固定输出电压
  • 最大输出电流:140mA
  • 1.5MHz 开关频率
  • 在无负载情况下具有典型值 90µA 的静态电流(跳跃模式)
  • 输出反向电流保护
  • X2 电荷泵
  • 硬件启用和禁用功能
  • 内置软启动
  • 内置欠压锁定保护
  • 热保护和过流保护
  • 2mm × 2mm 6 引脚 SON 封装,高度为 0.8mm

TPS60151 是一款开关电容电压转换器,能够从非稳定输入电压中产出稳定、低噪声、低波纹的 5V 输出电压。在 VIN 大于 5V 时仍然可以维持 5V 稳压。

5V 输出可以提供最低 140mA 的电流。

TPS60151 具有内置电流限制和输出反向电流保护,是 HDMI、USB OTG 和其他电池供电应用的 理想选择。

在典型情况下,当负载电流低于 8mA 时,TPS60151 会在跳跃模式下运行。在跳跃运行模式下,静态电流降到 90µA。

只有 3 个外部电容器需要生成输出电压,由此节省了 PCB 空间。

在上电和电源瞬态期间,浪涌电流受到软启动功能的限制。

TPS60151 在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 85°C。该器件采用小尺寸 2mm × 2mm 6 引脚 SON 封装 (QFN)。

TPS60151 是一款开关电容电压转换器,能够从非稳定输入电压中产出稳定、低噪声、低波纹的 5V 输出电压。在 VIN 大于 5V 时仍然可以维持 5V 稳压。

5V 输出可以提供最低 140mA 的电流。

TPS60151 具有内置电流限制和输出反向电流保护,是 HDMI、USB OTG 和其他电池供电应用的 理想选择。

在典型情况下,当负载电流低于 8mA 时,TPS60151 会在跳跃模式下运行。在跳跃运行模式下,静态电流降到 90µA。

只有 3 个外部电容器需要生成输出电压,由此节省了 PCB 空间。

在上电和电源瞬态期间,浪涌电流受到软启动功能的限制。

TPS60151 在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 85°C。该器件采用小尺寸 2mm × 2mm 6 引脚 SON 封装 (QFN)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS60151 5V 与 140mA 电荷泵 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 1月 30日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
用户指南 TPS60150EVM-359 User's Guide (Rev. C) 2010年 7月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS60151EVM-359 — 用于 TPS60151 140mA 5V 充电泵的评估模块

TPS60151EVM-359 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS60151 140mA 5V 充电泵。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 下载
WSON (DRV) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频