INA781

预发布

采用 400µΩ EZShunt™ 技术的 85V、20 位 I²C 超精密输出数字功率监测器

产品详情

我们无法提供此信息。请参阅产品数据表
VSON (DEK) 15 See data sheet
  • 低损耗集成分流电阻器
    • 内部电阻: 400µΩ,T A = 25°C
    • 连续电流: ±75A,T A = 25°C
    • 峰值测量能力: ±78.64A
  • 宽共模范围:-0.1 V 至 +85 V
  • 高分辨率、 20 位 Δ-Σ ADC
  • 电流监控精度:
    • 失调电流: ±5.5mA(最大值)
    • 温漂 ±25µA/°C(最大值)
    • 系统增益误差: 50A 下 ±0.5%
    • 系统增益误差漂移: ±25PPM/°C(典型值)
    • 共模抑制: ±100µA/V(最大值)
  • 电源监控精度:
    • ±0.6%(在 25°C、满量程下)
  • 电能和电荷精度:
    • ±1.1%(在 25°C、满量程下)
  • 输入偏置电流:2.5nA(最大值)
  • 温度传感器: ±1.5°C(25°C 时为最大值)
  • 可编程转换时间和平均值计算
  • 2.94MHz 高速 I 2C 接口,具有 16 引脚可选地址
  • 在 2.7V 至 5.5V 电源电压下工作:
    • 工作电流:640µA(典型值)
    • 关断电流:5µA(最大值)
  • 低损耗集成分流电阻器
    • 内部电阻: 400µΩ,T A = 25°C
    • 连续电流: ±75A,T A = 25°C
    • 峰值测量能力: ±78.64A
  • 宽共模范围:-0.1 V 至 +85 V
  • 高分辨率、 20 位 Δ-Σ ADC
  • 电流监控精度:
    • 失调电流: ±5.5mA(最大值)
    • 温漂 ±25µA/°C(最大值)
    • 系统增益误差: 50A 下 ±0.5%
    • 系统增益误差漂移: ±25PPM/°C(典型值)
    • 共模抑制: ±100µA/V(最大值)
  • 电源监控精度:
    • ±0.6%(在 25°C、满量程下)
  • 电能和电荷精度:
    • ±1.1%(在 25°C、满量程下)
  • 输入偏置电流:2.5nA(最大值)
  • 温度传感器: ±1.5°C(25°C 时为最大值)
  • 可编程转换时间和平均值计算
  • 2.94MHz 高速 I 2C 接口,具有 16 引脚可选地址
  • 在 2.7V 至 5.5V 电源电压下工作:
    • 工作电流:640µA(典型值)
    • 关断电流:5µA(最大值)

INA781 是一款数字功率监测器,具有集成式电流检测元件以及专为电流检测应用而设计的 20 位 Δ-Σ ADC。该器件可以测量高达 ±78.64A 的满量程电流,共模电压支持范围为 -0.1V 至 +85V。

INA781 会报告电流、总线电压、内核温度、功率、电能和电荷累积,并采用精度为 ±0.5% 的集成振荡器,同时在后台执行所需的计算。集成式温度传感器在结温范围内精度为 ±2.5°C。

INA781 采用低温漂和增益漂移设计,以使此器件可用于在制造过程中不进行多温度校准的精密系统。

该器件允许选择从 50µs 到 4.12ms 的 ADC 转换时间以及从 1x 到 1024x 的采样平均值,这有助于进一步降低测量数据的噪声。

INA781 是一款数字功率监测器,具有集成式电流检测元件以及专为电流检测应用而设计的 20 位 Δ-Σ ADC。该器件可以测量高达 ±78.64A 的满量程电流,共模电压支持范围为 -0.1V 至 +85V。

INA781 会报告电流、总线电压、内核温度、功率、电能和电荷累积,并采用精度为 ±0.5% 的集成振荡器,同时在后台执行所需的计算。集成式温度传感器在结温范围内精度为 ±2.5°C。

INA781 采用低温漂和增益漂移设计,以使此器件可用于在制造过程中不进行多温度校准的精密系统。

该器件允许选择从 50µs 到 4.12ms 的 ADC 转换时间以及从 1x 到 1024x 的采样平均值,这有助于进一步降低测量数据的噪声。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 INA781 采用 EZShunt 技术的 85V、20 位超精密 I2C 输出数字功率监测器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 12日
EVM 用户指南 EZShunt™ 数字电流和功率监控器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 9日
技术文章 Simplifying high-voltage sensing with Hall-effect current sensors PDF | HTML 2024年 1月 5日
技术文章 Bringing design simplicity, low drift, and small size to integrated-shunt solutions PDF | HTML 2024年 1月 4日
证书 INA781EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 5月 19日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

INA780-INA781EVM — INA780 和 INA781 具有内置分流电阻器的 EZShunt™ 数字功率监测器评估模块

INA780 和 IN781 评估模块 (EVM) 是一个紧凑型平台,用于评估采用 EZShunt™ 技术的 INA780A、INA780B 或 INA781 高精度数字功率监测器在指定输入电流、共模电压和温度范围内的主要特性和性能。性能评估过程中所需要的仪表极少,并且该器件配备了内部分流器,可快速缩短原型设计时间。需要一个能够驱动所需输入电流和共模电压的输入源。

INA780-INA781EVM 电源以及通过 GUI 进行的数字输入和输出操作由评估模块的传感器控制板(TI-SCB,单独出售)进行处理。GUI 直观易用,简化了器件配置,并可让用户快速熟悉器件的操作。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
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
VSON (DEK) 15 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频