TIDA-010018

TIDA-010018

TIDA-010018

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインを採用すると、低消費電力と超低消費電力のアプリケーションで電力とデータの絶縁を可能にします。このリファレンス・デザインは、絶縁型と非絶縁型の各電源レールを高効率で生成し、3 つの順方向チャネルと 1 つの逆方向チャネル向け高電力効率の絶縁型データ・インターフェイスを搭載しています。主な用途は、絶縁型ループ電源の 4 ~ 20mA トランスミッタです。このリファレンス・デザインは、電流能力に制約のある電源を使用し、高効率の電力変換と絶縁型データ伝送を必要とする他のアプリケーションにも適用できます。

特長
  • 電力の入力が 5VDC、電流供給を 30mA 未満に制限する必要がある状況
  • 超低消費電力の絶縁型データ・インターフェイス
    • 10、100、1000kbps 時に、チャネルあたり 5、16、130μA
    • 3 つの順方向チャネル、1 つの逆方向チャネル
  • 絶縁型 10mA DC/DC コンバータ
    • 最大効率: 86.5%
  • 3.3V、10mA 降圧コンバータ (非絶縁側)
    • 最高 93% の効率、VOUT リップル < 15mVpp
  • 3.3V、10mA 降圧コンバータ (絶縁側)
    • 最高 92% の効率、VOUT リップル < 20mVpp
  • 3.0V、10mA の LDO
    • IQ = 16μA @ Iout = 1mA
    • PSRR > 36dB(200kHz 以下の状況)
出力電圧オプション TIDA-010018.1 TIDA-010018.2
Vin (Min) (V) 4.4 4.4
Vin (Max) (V) 5.25 5.25
Vout (Nom) (V) 3.3 3.3
Iout (Max) (A) .01 .01
Output Power (W) .033 .033
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous^Half Bridge- Hard Switched
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU683.PDF (8111 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRYV8.PDF (1417 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRYV9.PDF (57 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYW0.PDF (212 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYW2.ZIP (1515 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF98.ZIP (762 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYW1.PDF (1213 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS60402固定的な 50kHz 動作、60mA チャージ・ポンプ電圧インバータ

データシート: PDF
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS621253V ~ 17V、300mA、降圧コンバータ、可変イネーブル・スレッショルドおよびヒステリシス

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62745VSEL と入力電圧スイッチ搭載、3.3V ~ 10V 入力、超低静止電流 (Iq)、300mA 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
デジタル・アイソレータ

ISO7041超低消費電力、ATEX/IECEx 認定済み、4 チャネル・デジタル・アイソレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS727イネーブル搭載、250mA、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
アプリケーション概要 How to Isolate Two-Wire Loop-Powered Field Transmitters (Rev. B) 2019年 10月 7日
設計ガイド 低消費電力アプリケーション用の絶縁型電源およびデータ・インターフェイスのリファレンス・デザイン 英語版 2019年 1月 31日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ