TIDA-00885

降圧コンバータからの給電により動作する 9.8GHz RF 高性能シンセサイザのリファレンス・デザイン

TIDA-00885

設計ファイル

概要

The TIDA-00885 design utilizes the LMX2592 a low-noise, wideband RF PLL with integrated VCO that can produce an output frequency range from 20 MHz to 9.8 GHz. The LMX2592 has excellent performance, integrated phase noise of 49fs for 6GHz output making it an ideal low noise source. There are two options to power the LMX2592 frequency synthesizer,  the TPS62150 and LM43601 buck converters, two commonly used footprints.  The LM43601 is pin-to pin-compatible with LM46000, LM46001, LM46002, LM43600, LM43602, and LM43603. The TPS62150 DC-DC regulator is pin-to-pin compatible with TPS6213x, TPS6214x devices.

特長
  • Output Frequency Range from 20 to 9800MHz
  • Input Clock Frequency from 5 MHz to 1400MHz
  • Industry Leading Phase Noise Performance
  • Up to 95% efficiency to step down the voltage from 5V to 3.3V using on-board DC-DC Regulator
  • On-board DC-DC regulators are footprint compatible with several other regulators
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC22.PDF (10118 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRNG0A.PDF (470 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRNG1A.PDF (219 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCCL5.ZIP (213 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

RF PLL / シンセサイザ

LMX2592VCO 内蔵、9.8GHz 広帯域周波数シンセサイザ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM436013.5V ~ 36V、1A 同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS621503 ~ 17V、1A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド 9.8GHz RF High Performance Synthesizer From a Buck Converter Design Guide 2016年 8月 25日
技術記事 Don’t let bad reference signals destroy the phase noise in your PLL/synthesizer PDF | HTML 2017年 1月 10日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ