PMP7453

高効率 100W アクティブ・クランプ・フォワード、220V~400VDC 入力、28V/3.6A、リファレンス・デザイン

概要

このリファレンス・デザインは、高電圧 DC 入力から 28V/100W の絶縁型出力を生成します。PFC フロント・エンド・レギュレータからの出力で動作することを想定しています。アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータの制御には UCC2897A を使用します。自己駆動型の同期整流器により、92% 超の効率を達成できます。出力電流の直接センシングによって高精度の電流制限を行います。また、他のコンバータとの同期用にクロック・パルスを出力します。

特長
  • 高効率
  • 自己駆動型の同期整流器
  • 優れた放熱性能
出力電圧オプション PMP7453.1
Vin (Min) (V) 220
Vin (Max) (V) 400
Vout (Nom) (V) 28
Iout (Max) (A) 3.6
Output Power (W) 100.8
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUB10.PDF (2298 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLURAS7.PDF (165 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLURAS8.PDF (80 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRCP6.PDF (203 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC2897AP チャネル・クランプ FET と OV (過電圧) 保護機能搭載、110V、アクティブ・クランプ電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
D タイプ・フリップ・フロップ

SN74AHCT74クリアとプリセット搭載、デュアル、ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TL103WAシャットダウン機能搭載、デュアル、32V、900kHz、オフセット電圧が 3mV のオペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP7453 Test Results 2015年 1月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ