PMP11112

6V ~ 16V 入力、4 相同期整流昇圧コンバータ・オーティオ・アンプ(25V@24A)のリファレンス・デザイン

概要

This 600W four phase synchronous boost  supplies 25V @ 24A from a 6V - 16V input. Four phase operation allows fewer input and output capacitors and better thermal balancing with surface mount components.

特長
  • 6V minimum input voltage operation
  • Excellent efficiency (96.4% at 600W load and 12Vin)
  • Inherent phase-to-phase current sharing
出力電圧オプション PMP11112.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 25
Iout (Max) (A) 24
Output Power (W) 600
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Multiphase
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCH4.PDF (2162 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRO78.PDF (208 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRO79.PDF (112 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRO80.PDF (504 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRO82.ZIP (5808 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCS7.ZIP (309 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRO81.PDF (2796 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM51223 ~ 65V、広い入力電圧範囲、電流モードの同期整流・昇圧コントローラ、マルチフェーズ機能付き

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18501Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
カウンタ

CD4017BCMOS 10 進カウンタ、10 デコード出力

データシート: PDF
リアルタイム・クロック (RTC) とタイマ

LMC555低消費電力、高精度、3MHz の Fmax、世界最小の 555 タイマ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM2936逆電圧保護機能搭載、50mA、60V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11112 Test Results 2016年 10月 31日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ