LMX25311226EVAL

VCO (592 ~ 634MHz、1184 ~ 1268MHz) 内蔵、高性能周波数シンセサイザ・システム

LMX25311226EVAL

購入

概要

The LMX2531 is a low power, high performance frequency synthesizer system which includes a fully integrated delta-sigma PLL and VCO with fully integrated tank circuit. The third and fourth poles are also integrated and also adjustable. Also included are integrated ultra-low noise and high precision LDOs for the PLL and VCO which give higher supply noise immunity and also more consistent performance.

The LMX2531 Evaluation Board simplifies evaluation of the LMX2531 PLL/VCO synthesizer system. The board enables all performance measurements with no additional support circuitry. The evaluation board consists of a LMX2531 device, and a cable assembly.

The cable assembly is bundled with the evaluation board for connecting to a PC through the parallel printer port. By means of MICROWIRE™ serial port emulation, the CodeLoader software included can be run on a PC to facilitate the LMX2531 internal register programming for the evaluation and measurement. In addition to this cable assembly, there is a microwire buffer board that ensures that the proper voltage levels are provided to the microwire inputs and also this reduces digital noise from computers through the parallel port.

特長
  • Low Band 592 - 634 MHz
  • High Band 1184 - 1268 MHz

 

RF PLL / シンセサイザ
LMX2531 VCO 内蔵、高性能周波数シンセサイザ・システム
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMX25311226EVAL/NOPB — VCO (592 ~ 634MHz、1184 ~ 1268MHz) 内蔵、高性能周波数シンセサイザ・システム

TI.com で取り扱いなし
ソフトウェア・プログラミング・ツール

CODELOADER — CodeLoader Device Register Programming v4.19.0

lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
サポートされている製品とハードウェア
lock ダウンロード

CODELOADER CodeLoader Device Register Programming v4.19.0

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 20 12 2015

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
クロック・ジェネレータ
LMK02000 PLL 内蔵、3 個の LVDS と 5 個の LVPECL 出力採用、1 ~ 800MHz の高精度クロック分配器 LMK02002 PLL 内蔵、4 個の LVPECL 出力採用、1 ~ 800MHz、高精度クロック分配器 LMK03000 VCO 内蔵、1185 ~ 1296MHz、800fs の RMS ジッタ、高精度クロック・コンディショナ LMK03001 VCO 内蔵、1470 ~ 1570MHz、800fs の RMS ジッタ、高精度クロック・コンディショナ LMK03002 VCO 内蔵、1566 ~ 1724MHz、800fs の RMS ジッタ、高精度クロック・コンディショナ LMK03033 VCO 内蔵、1843 ~ 2160MHz、800fs の RMS ジッタ、高精度クロック・コンディショナ LMK03200 VCO 内蔵、高精度、0 ディレイ・クロック・コンディショナ LMK03806 14 出力を搭載した超低ジッタ・クロック・ジェネレータ
RF PLL / シンセサイザ
LMX2430 RF パーソナル通信向け、3.0GHz/0.8GHz、PLLatinum、デュアル、高周波シンセサイザ LMX2433 RF パーソナル通信向け、3.6GHz/1.7GHz、PLLatinum、デュアル、高周波シンセサイザ LMX2434 RF パーソナル通信向け、5.0GHz/2.5GHz、PLLatinum、低消費電力、デュアル周波数シンセサイザ LMX2470 800MHz 整数 N 分周 PLL 搭載、2.6GHz デルタ・シグマ分数 N 分周 PLL LMX2485 RF パーソナル通信向け、500MHz ~ 3GHz、デルタ・シグマ、低消費電力、デュアル PLL LMX2485E RF パーソナル通信向け、50MHz ~ 3GHz、デルタ・シグマ、低消費電力、デュアル PLL LMX2485Q-Q1 車載対応、500MHz ~ 3GHz、デルタ・シグマ、低消費電力、デュアル PLL LMX2486 RF パーソナル通信向け、1GHz ~ 4.5GHz、デルタ・シグマ、低消費電力、デュアル PLL LMX2487 3.0GHz 整数分周 PLL 搭載、1 ~ 6GHz、低消費電力、デルタ・シグマ、デュアル PLLatinum 周波数シンセサイザ LMX2487E RF パーソナル通信向け、3GHz ~ 7.5GHz、デルタ・シグマ、低消費電力、デュアル PLL LMX2502 VCO 内蔵、周波数シンセサイザ・システム LMX2522 VCO 内蔵、PLLatinum デュアル周波数シンセサイザ・システム LMX2531 VCO 内蔵、高性能周波数シンセサイザ・システム LMX2541 VCO 内蔵、超低ノイズ、PLLatinum 周波数シンセサイザ LMX2581 VCO 内蔵、3.76GHz 広帯域、周波数シンセサイザ
クロック・ジッタ・クリーナとシンクロナイザ
LMK04000 複数のカスケード接続 PLL 搭載、高精度クロック・コンディショナ、または低ノイズのクロック・ジッタ・クリーナ LMK04001 2VPEC 対応の 3 個の出力と、LVCOMS 対応の 4 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 搭載、低ノイズ・ジッタ・クリーナ LMK04002 2VPEC 対応の 3 個の出力と、LVCOMS 対応の 4 個の出力採用、1600 ~ 1750MHz VCO 搭載、低ノイズ・ジッタ・クリーナ LMK04010 2VPEC/LVPEC 対応の 5 個の出力採用、1185 ~ 1296MHz VCO 搭載、低ノイズ・ジッタ・クリーナ LMK04011 2VPEC/LVPEC 対応の 5 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 搭載、低ノイズ・ジッタ・クリーナ LMK04031 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCOMS 対応の 2 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 搭載、低ノイズ・ジッタ・クリーナ LMK04033 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCOMS 対応の 2 個の出力採用、1840 ~ 2160MHz VCO 搭載、低ノイズ・ジッタ・クリーナ LMK04100 複数のカスケード接続 PLL 搭載、高精度クロック・コンディショナ、またはクロック・ジッタ・クリーナ LMK04101 2VPEC 対応の 3 個の出力と、LVCOMS 対応の 4 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 内蔵、ジッタ・クリーナ LMK04102 2VPEC 対応の 3 個の出力と、LVCOMS 対応の 4 個の出力採用、1600 ~ 1750MHz VCO 内蔵、ジッタ・クリーナ LMK04110 2VPEC/LVPEC 対応の 5 個の出力採用、1185 ~ 1296MHz VCO 内蔵、ジッタ・クリーナ LMK04111 2VPEC/LVPEC 対応の 5 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 内蔵、ジッタ・クリーナ LMK04131 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCOMS 対応の 2 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 内蔵、ジッタ・クリーナ LMK04133 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCOMS 対応の 2 個の出力採用、1840 ~ 2160MHz VCO 内蔵、ジッタ・クリーナ LMK04208 6 個のプログラマブル出力採用、超低ノイズ、クロック・ジッタ・クリーナ LMK04228 デュアル・ループ PLL 搭載、超低ノイズ、クロック・ジッタ・クリーナ LMK04806 デュアル・カスケード接続 PLL と 2.5GHz VCO 内蔵、低ノイズのクロック・ジッタ・クリーナ LMK04808 デュアル・ループ PLL と 2.9GHz VCO 内蔵、低ノイズ・クロック・ジッタ・クリーナ LMK04816 デュアル・ループ PLL 搭載、3 入力、低ノイズ・クロック・ジッタ・クリーナ LMK04821 JESD204B サポート、超低ジッタ・シンセサイザとジッタ・クリーナ LMK04826 1840 ~ 1970MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック・ジッタ・クリーナ LMK04906 6 個のプログラマブル出力、超低ノイズ、クロック・ジッタ・クリーナ / 逓倍器
クロック・バッファ
LMK01000 3 個の LVDS 出力と 5 個の LVPECL 出力、1.6GHz、高性能クロック・バッファ / 分周器 / 分配器 LMK01010 8 個の LVDS 出力、1.6GHz、高性能クロック・バッファ / 分周器 / 分配器 LMK01020 8 個の LVPECL 出力、1.6GHz、高性能クロック・バッファ / 分周器 / 分配器 LMK01801 デュアル・クロック分配器
ハードウェア開発
評価ボード
LMK00301EVAL LMK00301 評価ボード LMK01000EVAL 1.6GHz 低ノイズのクロック・バッファ、デバイダ、およびディストリビュータ LMK03000CEVAL 高精度クロック・コンディショナ、VCO 内蔵(1185 ~ 1296MHz) LMK03001CEVAL 高精度クロック・コンディショナ、VCO 内蔵(1470 ~ 1570 MHz) LMK03002CEVAL 高精度クロック・コンディショナ、VCO 内蔵(1566 ~ 1724MHz) LMK03033CEVAL 高精度クロック・コンディショナ、VCO 内蔵(1843 ~ 2160 MHz) LMK03200EVAL LMK03200 ファミリ、高精度 0 遅延クロック・コンディショナ評価ボード、VCO 内蔵 LMK03806BEVAL LMK03806B 評価ボード LMK04000BEVAL クロック・ジッタ・クリーナ、カスケード接続 PLL / 1.2GHz VCO内蔵 (LVPECL LVCMOS 出力) LMX25311226EVAL VCO (592 ~ 634MHz、1184 ~ 1268MHz) 内蔵、高性能周波数シンセサイザ・システム

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snac014 or www.ti.com/lit/xx/snac014e/snac014e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNAC014. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LMX25311226EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
証明書 LMX25311226EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) LMX2531-xxxx Evaluation Board User’s Guide (Rev. A) 2013年 11月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ