INA740-INA741EVM

INA740 と INA741 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板

INA740-INA741EVM

購入

概要

INA740/IN741 評価基板 (EVM) は、INA740A、INA740B、INA741 いずれかの主な機能と性能を評価するためのコンパクトなプラットフォームです。これらの製品は、EZShunt™ テクノロジーを搭載した高精度デジタル電力モニタであり、指定した入力電流、同相電圧、温度範囲にわたって動作します。性能評価を実施するために必要な計測機器は最小限で済みます。また、このデバイスは内部シャントを搭載しており、プロトタイプ製作までの時間短縮に役立ちます。必須の入力電流と同相電圧を駆動できる入力電力源が必要です。

GUI を使用して、INA740-INA741EVM の電力供給とデジタル入出力動作を制御することができます。これらの制御を取り扱うのは、この評価基板に適したセンサ制御ボード (SCB) である TI-SCB (別売り) です。直観的な GUI により、デバイスの構成が簡素化され、ユーザーはデバイスの動作にすばやく慣れることができます。

特長
  • GUI は、デバイスの複数のレジスタの読み書きや、結果データの表示と保存をサポート
  • EZShunt™ 技術は、クラスで最善のサイズの実現に役立ち、最大 25A の測定に対応
  • USB 電源
  • カスタム使用事例の場合、センサ制御ボードから評価基板 (EVM) を取り外すことが可能
  • 一般的な micro-USB コネクタを使用する、TI-SCB (センサ制御ボード) 経由の利便性の高い電力供給方法
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
INA740A 800μΩ、EZShunt™ 技術採用、85V、16 ビット、高精度、I²C 出力、デジタル電力モニタ INA740B 800μΩ、EZShunt™ 技術採用、85V、16 ビット、I²C 出力、デジタル電力モニタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA740BEVM — INA740B evaluation module

TI.com で取り扱いなし
評価ボード

INA741EVM — INA741 evaluation module

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

EZSHUNT-EVM-GUI — EZShunt™ EVM GUI - Evaluate with the live online version or download (Safari, Chrome, or Firefox)

サポートされている製品とハードウェア

EZSHUNT-EVM-GUI EZShunt™ EVM GUI - Evaluate with the live online version or download (Safari, Chrome, or Firefox)

close
最新バージョン
バージョン: 1.0
リリース日: 30 6 2023
ハードウェア開発
評価ボード
INA700EVM INA700 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板 INA740-INA741EVM INA740 と INA741 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板 INA745-INA746EVM INA745 と INA746 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板 INA780-INA781EVM INA780 と INA781 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板

リリース情報

GUI for EZShunt™ EVMs.

サポート・ソフトウェア

SBAC253 — PAMB Windows USB Drivers

lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
サポートされている製品とハードウェア
lock ダウンロード

SBAC253 PAMB Windows USB Drivers

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 08 3 2020
lock PAMB Windows USB Drivers (zip)  — 13782 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS131M04EVM 車載向け、4 チャネル、24 ビット、64kSPS、同時サンプリング、デルタ-シグマ ADC INA220EVM INA220 26V、12 ビット、I²C 出力、デジタル電力モニタの評価基板 INA226EVM INA226 評価基板 INA228_237_238EVM INA228、INA237、INA238 の評価基板 INA229_239EVM INA229 と INA239 の評価基板 INA230EVM INA230 アラート機能搭載、36V、16 ビット、I²C 出力、デジタル電力モニタの評価基板 INA234_236EVM INA232、INA234、INA236 電流 / 電圧 / 電力モニタの評価基板 INA700EVM INA700 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板 INA740-INA741EVM INA740 と INA741 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板 INA745-INA746EVM INA745 と INA746 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板 INA780-INA781EVM INA780 と INA781 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板 TI-SCB 評価基板向けのセンサ制御ボード (SCB) TMAG5273EVM TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、3D リニア・ホール効果センサの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac253 or www.ti.com/lit/xx/sbac253a/sbac253a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAC253. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) INA740-INA741EVM, INA745-INA746EVM, INA780-INA781EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023年 12月 22日
証明書 INA741EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 5月 22日
証明書 INA740AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 5月 19日
証明書 INA740BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 5月 19日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TI-SCB 評価基板向けのセンサ制御ボード (SCB)

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ