ADS1282EVM-PDK
ADS1282 パフォーマンス開発キット(PDK)
ADS1282EVM-PDK
概要
ADS1282EVM-PDK は包括的な評価/デモ・キットで、PC での使用向けに ADS1282EVM を DSP ベースの MMB0 マザーボードと組み合わせています。MMB0 マザーボードにより、ADS1282EVM を USB ポート経由でコンピュータに接続できます。ADS1282EVM-PDK はプラグインを使用して ADCPro™ 評価ソフトウェアから制御します。このソフトウェアは Microsoft™ Windows オペレーティング・システムでの使用に最適で、ADS1282 の包括的な評価を可能にします。
特長
- Microsoft™ Windows XP と Windows 7 に対応した使いやすい評価ソフトウェア
- オシロスコープ、FFT、ヒストグラム・ディスプレイなどのビルトイン分析ツール
- データ収集をテキスト・ファイルに出力
- ボード設定の包括的な制御
- TI の新しい分析プラグイン・ツールにより容易に拡張可能
Precision ADCs
購入と開発の開始
ADS1282EVM-PDK — ADS1282 パフォーマンス開発キット(PDK)
ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software
ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software
GUI Installer
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
Manifest
リリース情報
ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS1282EVM, ADS1282EVM-PDK (Rev. D) | 2016年 5月 14日 | |||
証明書 | ADS1282V2EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 4月 30日 | ||||
証明書 | ADS1282EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | 高分解能アナログ/デジタル・コンバータ データシート (Rev. I) | 2015年 3月 6日 |