ADC31JB68EVM

ADC31JB68、16 ビット、500MSPS、A/D コンバータの評価基板

ADC31JB68EVM

購入

概要

ADC31JB68EVM は、TI の ADC31JB68 A/D コンバータ (ADC) の評価に使用できる評価ボードです。ADC31JB68 は、最大 500MSPS (毎秒メガ・サンプル) のサンプリング・レート動作に対応したシングルチャネルの 16 ビット ADC で、標準的な JESD204B 高速シリアル・インターフェイス出力を採用しています。

ADC31JB68EVM は、TI の JESD204B データ・キャプチャ・カードである TSW14J56EVM、および高速データ・コンバータ評価用の高速データ・コンバータ Pro (HSDCPro) ソフトウェア・ツールとシームレスに連携する設計を採用しています。また、ADC31JB68EVM は、有力 FPGA ベンダの多数の FMC コネクタ搭載開発キットとの組み合わせが可能です。

特長

  • トランス結合型の信号入力回路により、シングルエンド型信号源に対応
  • 高速シリアル・インターフェイス用の FPGA リファレンス・クロックを生成する LMK4828 システム・クロック・ジェネレータ
  • 非常にノイズの小さいクロックで ADC の性能をテストすることを目的とした、デフォルトのトランス結合型クロック入力回路
  • 標準的な FMC コネクタを介した高速シリアル・データ出力
  • USB コネクタと FTDI USB/SPI バス・トランスレータを介したデバイス・レジスタのプログラミング

USB ケーブル 5VDC 電源アダプタ

高速 ADC(≧10 MSPS)
ADC31JB68 16 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC)

 

クロック・ジッタ・クリーナとシンクロナイザ
LMK04828 2370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック・ジッタ・クリーナ。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. 評価ボード ADC31JB68EVM を購入します
  2. FPGA キャプチャ・カード TSW14J57EVM を購入します (必要な場合)
  3. evaluation board user's guide (英語) を読みます
  4. 両方のボードに対応する電源があることを確認し、ない場合は必要なものを購入します
  5. 評価ボード向けの GUI をダウンロードしてインストールします
  6. TSW14J57EVM キャプチャ・カード向けの HSDCPro ソフトウェアをダウンロードしてインストールします

購入と開発の開始

評価ボード

ADC31JB68EVM — ADC31JB68 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC707 — ADC31JB68EVM Configuration GUI

lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
サポートされている製品とハードウェア
lock ダウンロード

SLAC707 ADC31JB68EVM Configuration GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 23 7 2015
lock ADC31JB68EVM Configuration GUI (zip)  — 169768 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
高速 ADC(≧10 MSPS)
ADC31JB68 16 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC)
ハードウェア開発
評価ボード
ADC31JB68EVM ADC31JB68、16 ビット、500MSPS、A/D コンバータの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac707 or www.ti.com/lit/xx/slac707/slac707.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC707. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 ADC31JB68EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) ADC31JB68EVM User's Guide (Rev. A) 2016年 8月 1日
設計ガイド ADC31JB68EVM Design Package 2015年 8月 26日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TSW14J50EVM データ・キャプチャ / パターン・ジェネレータ:8 レーン JESD204B 搭載、0.6 ~ 6.5Gbps 対応データ・コンバータの EVM TSW14J57EVM データ・キャプチャ / パターン・ジェネレータ:16 レーン JESD204B 搭載、1.6 ~ 15Gbps 対応データ・コンバータの EVM

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
DATACONVERTERPRO-SW 高速データ コンバータ Pro ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ