ADC12DJ5200RFEVM

ADC12DJ5200RF RF サンプリング、12 ビット、デュアル 5.2GSPS またはシングル 10.4GSPS ADC の評価基板

ADC12DJ5200RFEVM

購入

概要

ADC12DJ5200RF 評価基板 (EVM) を使用すると、ADC12DJ5200RF デバイスを評価できます。ADC12DJ5200RF は、低消費電力、12 ビット、デュアル 5.2GSPS またはシングル 10.4GSPS の RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) であり、バッファ付きのアナログ入力を採用しているほか、デジタル・ダウンコンバータを内蔵しています。このダウンコンバータはプログラマブルな数値制御発振器 (NCO) を内蔵しているほか、デシメーション設定にも対応しており (デシメーションを実施していない 12 ビットと 8 ビットの ADC 出力も採用)、JESD204B/C インターフェイスを 1 個搭載しています。この EVM は、トランス結合型のアナログ入力を複数採用しており、多様な信号源と広い周波数範囲に対応できます。

クロック・シンセサイザである LMX2582 と JESD204B/C クロック・ジェネレータである LMK04828 はこの評価基板 (EVM) に搭載済みであり、包括的な JESD204B/C subclass 1 のクロック供給ソリューションに対応する超低ジッタの ADC デバイス・クロックと SYSREF を供給するように構成することができます。

ADC12DJ5200RF、LMX2582 および LMK04828 は、使いやすいソフトウェア GUI を使用して制御することができ、多様な用途に合わせた迅速な構成が可能です。

ADC12DJ5200RFEVM は、高速 FMC+ コネクタ経由で、TSW14J57EVM データ・キャプチャ・ハードウェアに直接接続できます。TSW14J57EVM を使用する場合、データのキャプチャと分析を目的として、高速データ・コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) を使用することもできます。

特長
  • フレキシビリティの高いトランス結合型のアナログ入力により、多様な信号源と広い周波数範囲に対応可能
  • USB インターフェイス経由で、使いやすいソフトウェア GUI を使用して ADC12DJ5200RF、LMX2582、LMK04828 の各デバイスを多様な方法で構成することが可能
  • 高速データ・コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) を使用すると、ADC の性能を迅速に評価可能
  • TSW14J57EVM データ・キャプチャ・カード (別売り) との接続が容易

  • ADC12DJ5200RF EVM
  • 電源ケーブル
  • USB ケーブル
  • FMC+ to FMC アダプタ

高速 ADC(≧10 MSPS)
ADC12DJ5200-EP エンハンスド製品、デュアルチャネル 5.2GSPS またはシングルチャネル 10.4GSPS、12 ビット ADC ADC12DJ5200-SEP Radiation-tolerant, 30-krad, 12-bit, dual 5.2-GSPS or single 10.4-GSPS ADC ADC12DJ5200-SP 宇宙対応、放射線耐性保証 (RHA)、300krad、12 ビット、デュアル 5.2GSPS またはシングル 10.4GSPS の ADC ADC12DJ5200RF デュアルチャネル 5.2GSPS またはシングルチャネル 10.4GSPS、RF サンプリング 12 ビット ADC

 

RF PLL / シンセサイザ
LMX2582 5.5GHz、高性能、広帯域 PLLatinum RF シンセサイザ

 

クロック・ジッタ・クリーナとシンクロナイザ
LMK04828 2370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック・ジッタ・クリーナ。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. 評価ボード ADC12DJ5200RFEVM を購入します
  2. FPGA キャプチャ・カード TSW14J57EVM を購入します (必要な場合)
  3. evaluation board user's guide (英語) を読みます
  4. 両方のボードに対応する電源があることを確認し、ない場合は必要なものを購入します
  5. 評価ボード向けの GUI をダウンロードしてインストールします
  6. TSW14J57EVM キャプチャ・カード向けの HSDCPro ソフトウェアをダウンロードしてインストールします

購入と開発の開始

評価ボード

ADC12DJ5200RFEVM — ADC12DJ5200RF RF サンプリング、12 ビット、デュアル 5.2GSPS またはシングル 10.4GSPS ADC の評価基板

TI.com で取り扱いなし
設計ツール

ADC12DJ5200RF-DESIGN — ADC12DJ5200RF の設計ファイル

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC767 — ADC12DJxx00RF EVM GUI v1.3

lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
サポートされている製品とハードウェア
lock ダウンロード

SLVC767 ADC12DJxx00RF EVM GUI v1.3

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0D
リリース日: 27 6 2021
lock ADC12DJxx00RF EVM GUI v1.3 (zip)  — 41499 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADC08DJ5200RFEVM ADC08DJ5200RF デュアル 5.2GSPS またはシングル 10.4GSPS、RF サンプリング 8 ビット ADC の評価基板 ADC12DJ4000RFEVM ADC12DJ4000RF 4GSPS のデュアル・チャネルまたは 8GSPS のシングル・チャネル、RF サンプリング、12 ビット ADC の評価基板 ADC12DJ5200RFEVM ADC12DJ5200RF RF サンプリング、12 ビット、デュアル 5.2GSPS またはシングル 10.4GSPS ADC の評価基板 ADC12DJ5200SEEVM ADC12DJ5200SE シングルエンド入力、RF サンプリング、12 ビット ADC の評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc767 or www.ti.com/lit/xx/slvc767d/slvc767d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC767. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド ADCxxDJxx00RF Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023年 3月 2日
証明書 ADC12DJ5200RFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 2021年 3月 9日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TSW14J57EVM データ・キャプチャ / パターン・ジェネレータ:16 レーン JESD204B 搭載、1.6 ~ 15Gbps 対応データ・コンバータの EVM

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
DATACONVERTERPRO-SW 高速データ コンバータ Pro ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ