高速、低消費電力、低歪み、電圧帰還型アンプ

製品詳細

Architecture Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 34 GBW (typ) (MHz) 100 BW at Acl (MHz) 200 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 3600 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 12 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 12 Iq per channel (typ) (mA) 2.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Rail-to-rail No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 CMRR (typ) (dB) 110 Input bias current (max) (pA) 3000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 6 Iout (typ) (mA) 135 2nd harmonic (dBc) 50 3rd harmonic (dBc) 50 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 5
Architecture Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 34 GBW (typ) (MHz) 100 BW at Acl (MHz) 200 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 3600 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 12 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 12 Iq per channel (typ) (mA) 2.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Rail-to-rail No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 CMRR (typ) (dB) 110 Input bias current (max) (pA) 3000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 6 Iout (typ) (mA) 135 2nd harmonic (dBc) 50 3rd harmonic (dBc) 50 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 5
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 特に記述のない限り標準値
  • 使いやすい電圧帰還トポロジ
  • 非常に高いスルーレート:3600V/µs
  • 幅広いユニティ ゲイン帯域幅積:76MHz
  • AV = +2 での -3dB 周波数:75MHz
  • 低い消費電流:2.5mA
  • 高い CMRR:110dB
  • 高いオープン・ループ・ゲイン:90dB
  • ±15V および ±5V での動作が規定済み
  • 特に記述のない限り標準値
  • 使いやすい電圧帰還トポロジ
  • 非常に高いスルーレート:3600V/µs
  • 幅広いユニティ ゲイン帯域幅積:76MHz
  • AV = +2 での -3dB 周波数:75MHz
  • 低い消費電流:2.5mA
  • 高い CMRR:110dB
  • 高いオープン・ループ・ゲイン:90dB
  • ±15V および ±5V での動作が規定済み

LM6171 はユニティ ゲインで安定している高速電圧帰還型アンプです。LM6171 は、わずか 2.5mA の消費電流で 3600V/µs の高スルーレートと 100MHz のユニティ ゲイン帯域幅を提供します。LM6171 は、高速の信号処理やビデオ アプリケーションに威力を発揮する優れた AC/DC 性能を持っています。

±15V 電源の採用により、大きな信号スイングが可能で、ダイナミック レンジと信号対雑音比 (SNR) が向上します。LM6171 は、高出力電流ドライブ、低スプリアスフリー ダイナミック レンジ (SFDR)、全高調波歪み (THD) を特長としており、A/D コンバータ (ADC) および D/A コンバータ (DAC) システムに非常に適しています。LM6171 は、携帯機器のアプリケーション用の ±5V での動作が規定されています。

LM6171 はユニティ ゲインで安定している高速電圧帰還型アンプです。LM6171 は、わずか 2.5mA の消費電流で 3600V/µs の高スルーレートと 100MHz のユニティ ゲイン帯域幅を提供します。LM6171 は、高速の信号処理やビデオ アプリケーションに威力を発揮する優れた AC/DC 性能を持っています。

±15V 電源の採用により、大きな信号スイングが可能で、ダイナミック レンジと信号対雑音比 (SNR) が向上します。LM6171 は、高出力電流ドライブ、低スプリアスフリー ダイナミック レンジ (SFDR)、全高調波歪み (THD) を特長としており、A/D コンバータ (ADC) および D/A コンバータ (DAC) システムに非常に適しています。LM6171 は、携帯機器のアプリケーション用の ±5V での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM6171 高速、低消費電力、低歪み、電圧帰還型アンプ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 12月 19日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMH730227 — 高速、1回路 オペ・アンプ用 評価ボード、8 ピン SOIC パッケージ

National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM6171 PSPICE Model

SNOM232.ZIP (3 KB) - PSpice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ・エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に繰り返し行っている計算の多くを迅速化します。この PC ベース・ツールはグラフィカル・インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ(ADC)のドライブ・バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。スタンドアロン・ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット・ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
計算ツール

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 ダウンロード
PDIP (P) 8 オプションの表示
SOIC (D) 8 オプションの表示

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 材質成分
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ