DRV8830

アクティブ

速度安定化機能搭載、I2C 制御、7V、1A、H ブリッジ モーター ドライバ

製品詳細

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 2.75 Vs ABS (max) (V) 7 Peak output current (A) 1.3 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 450 Sleep current (µA) 0.3 Control mode I2C Control interface I2C Features Current Regulation Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 2.75 Vs ABS (max) (V) 7 Peak output current (A) 1.3 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 450 Sleep current (µA) 0.3 Control mode I2C Control interface I2C Features Current Regulation Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HVSSOP (DGQ) 10 14.7 mm² 3 x 4.9 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • Hブリッジ電圧制御モータ・ドライバ
    • DCモータ、ステッピング・モータの1巻線、または他のアクチュエータ/負荷を駆動可能
    • 高効率のPWM電圧制御により、電源電圧の変化に対してモータ速度を一定に保持
    • 低MOSFETオン抵抗:HS + LS 450mΩ
  • 最大連続駆動電流:1A
  • 動作電源電圧範囲:2.75V~6.8V
  • スリープ・モード電流300nA(Typ)シリアルI2C互換インターフェイス
  • 複数アドレス選択により1つのI2Cバスで最大9デバイスを使用可能
  • 電流制限回路および障害通知出力
  • 熱特性を強化した表面実装パッケージ
  • Hブリッジ電圧制御モータ・ドライバ
    • DCモータ、ステッピング・モータの1巻線、または他のアクチュエータ/負荷を駆動可能
    • 高効率のPWM電圧制御により、電源電圧の変化に対してモータ速度を一定に保持
    • 低MOSFETオン抵抗:HS + LS 450mΩ
  • 最大連続駆動電流:1A
  • 動作電源電圧範囲:2.75V~6.8V
  • スリープ・モード電流300nA(Typ)シリアルI2C互換インターフェイス
  • 複数アドレス選択により1つのI2Cバスで最大9デバイスを使用可能
  • 電流制限回路および障害通知出力
  • 熱特性を強化した表面実装パッケージ

DRV8830は、電池駆動の玩具や、プリンタ、その他の低電圧またはバッテリ駆動の動作制御アプリケーションに対して、統 合されたモータ・ドライバ・ソリューションを提供します。1つのHブリッジ・ドライバを搭載し、1個のDCモータ、またはステッピング・モータの1つの巻線を駆動でき、ソレノイドなど他 の負荷も駆動できます。出力ドライバ・ブロックはNチャネルおよびPチャネル・パワーMOSFETで構成され、Hブリッジとしてモータ巻線を駆動します。

PCBに十分なヒートシンクが備えられていれば、DRV8830は最大1 Aの連続出力電流を供給できます。DRV8830は、2.75V~6.8Vの電源電圧で動作します。

バッテリ寿命を長く保ちながら、バッテリ電圧の変動に対して一定のモータ速度を維持するため、PWM電圧レギュレーション方式が採用されています。出力電圧は、内部電圧リファレンスおよびDACを使用して、I2C互換インターフェイス経由でプログラミングされます。

過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過熱保護のために、内部保護機能が用意されています。

DRV8830は、PowerPAD™を備えた3mm×3mmの小型10ピンMSOPパッケージで供給されます。

DRV8830は、電池駆動の玩具や、プリンタ、その他の低電圧またはバッテリ駆動の動作制御アプリケーションに対して、統 合されたモータ・ドライバ・ソリューションを提供します。1つのHブリッジ・ドライバを搭載し、1個のDCモータ、またはステッピング・モータの1つの巻線を駆動でき、ソレノイドなど他 の負荷も駆動できます。出力ドライバ・ブロックはNチャネルおよびPチャネル・パワーMOSFETで構成され、Hブリッジとしてモータ巻線を駆動します。

PCBに十分なヒートシンクが備えられていれば、DRV8830は最大1 Aの連続出力電流を供給できます。DRV8830は、2.75V~6.8Vの電源電圧で動作します。

バッテリ寿命を長く保ちながら、バッテリ電圧の変動に対して一定のモータ速度を維持するため、PWM電圧レギュレーション方式が採用されています。出力電圧は、内部電圧リファレンスおよびDACを使用して、I2C互換インターフェイス経由でプログラミングされます。

過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過熱保護のために、内部保護機能が用意されています。

DRV8830は、PowerPAD™を備えた3mm×3mmの小型10ピンMSOPパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8212 アクティブ 自動スリープ・モード搭載、12V、4A、H ブリッジ・モーター・ドライバ Wider voltage support, higher current capabilities, and reduced package size
NEW DRV8213 アクティブ 電流センス、電流安定化、停止検出の各機能を搭載、11V、4A、ブラシ付き DC モーター ドライバ Wider input voltage range, higher current support, lower sleep current, auto sleep and integrated current sense
NEW DRV8214 アクティブ センサレス停止検出機能とリップル カウント機能と I²C インターフェイス搭載、11V、4A、H ブリッジ モーター ドライバ Wider input voltage range, higher current support, lower sleep current, auto sleep, integrated current sense and ripple counting

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート シリアル・インターフェイス内蔵、低電圧モータ・ドライバ データシート (Rev. E 翻訳版) 最新英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2012年 3月 27日
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 14日
アプリケーション・ノート Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 22日
ホワイト・ペーパー Remote Shut Off in Flow Meters is Instrumental for Smart Utility Deployment 2018年 8月 10日
アプリケーション・ノート PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
その他の技術資料 TM4C123x Stepper Motor Control Product Summary 2015年 7月 6日
アプリケーション・ノート Understanding Motor Driver Current Ratings 2012年 2月 6日
ユーザー・ガイド DRV8830-32 User Guide 2011年 6月 3日
アプリケーション概要 PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) 2004年 5月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8830EVM — DRV8830 評価モジュール

The DRV8830 evaluation module consists of a 1A, H-bridge motor driver with a I2C control interface and a small number external components that can be used to drive one brushed DC motor or other loads like solenoids. With the DRV8830EVM, designers can quickly and easily evaluate the performance of (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

SLVC424 Board Files: DRV8830 EVM and DRV8832 EVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8830 速度安定化機能搭載、I2C 制御、7V、1A、H ブリッジ モーター ドライバ DRV8832 電圧安定化機能搭載、7V、1A、H ブリッジ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8830EVM DRV8830 評価モジュール DRV8832EVM DRV8832 評価モジュール
パッケージ ピン数 ダウンロード
HVSSOP (DGQ) 10 オプションの表示
VSON (DRC) 10 オプションの表示

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 材質成分
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ