TCA9537
- I2C から GPIO へのエクスパンダ
- 1.65V~5.5V の動作電源電圧範囲
- 5V 許容の I/O ポート
- I2C ゼネラル・コールによるソフトウェア・リセット
- 外部リセット制御用の RESET 入力ピン
- 専用 INT 出力
- 1MHz の Fast mode plus I2C バス
- 入力 / 出力構成レジスタ
- 極性反転レジスタ
- パワーオン・リセット内蔵
- 電源投入時はすべてのチャネルが入力に構成された状態
- SCL/SDA 入力のノイズ・フィルタ
- 大電流の最大駆動能力を持つラッチ付き出力により LED を直接駆動
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
TCA9537 は I2C バス用の 4 ビット I/O エクスパンダで、1.65V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。I2C インターフェイスにより、ほとんどのマイクロコントローラ・ファミリの汎用リモート I/O 拡張に使用できます。
システム・コントローラは、I/O 構成レジスタ・ビットに書き込むことで、I/O を入力にするか出力にするかを設定できます。それぞれの入力または出力のデータは、対応する入力または出力レジスタに保持されています。入力ポート・レジスタの極性は、極性反転レジスタで反転できます。
TCA9537 のオープンドレイン割り込み出力 (INT) は、いずれかの入力が、対応する入力ポート・レジスタの状態と異なるときにアクティブになり、入力状態が変化したことをシステム・コントローラに通知するため使用されます。
システム・プロセッサは、タイムアウトまたはその他の不適切な動作があった場合、I2C ソフト・リセット・コマンドを使って TCA9537 をリセットできます。このコマンドにより、レジスタはデフォルト状態に設定されます。 この操作には RESET ピンを使用することもできます。
space
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TCA9537 リモート 4 ビット I2C/SMBus I/O エクスパンダ、構成レジスタ付き データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 6月 15日 |
アプリケーション・ノート | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in CMOS Output Buffers | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |||
ユーザー・ガイド | TCA9536EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021年 9月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TCA9536EVM — TCA9536 4 ビット I²C I/O エクスパンダの評価基板
TCA9536 評価基板は、TCA9536 と TCA9537 の両方をテストするためのオプションをユーザーに提供します。この評価基板を使用すると、調整可能な複数のプルアップ抵抗を SDA/SCL に取り付け、パワーアップや GPO の状態を示す複数の LED インジケータを取り付けることができます。
I2C-DESIGNER — I2C designer tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。