SN74ACT1284
- 4.5-V to 5.5-V VCC Operation
- Inputs Accept Voltages to 5.5 V
- Max tpd of 20 ns at 5 V
- 3-State Outputs Directly Drive Bus Lines
- Flow-Through Architecture Optimizes PCB Layout
- Center-Pin VCC and GND Configurations Minimize High-Speed Switching Noise
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- Designed for the IEEE 1284-I (Level-1 Type) and IEEE 1284-II (Level-2 Type) Electrical Specifications
The ACT1284 devices are designed for asynchronous two-way communication between data buses. The control function minimizes external timing requirements.
The devices allow data transmission in either the A-to-B or the B-to-A direction for bits 1, 2, 3, and 4, depending on the logic level at the direction-control (DIR) input. Bits 5, 6, and 7, however, always transmit in the A-to-B direction.
The output drive for each mode is determined by the high-drive (HD) control pin. When HD is high, the high drive is delivered by the totem-pole configuration, and when HD is low, the outputs are open drain. This meets the drive requirements as specified in the IEEE 1284-I (level-1 type) and the IEEE 1284-II (level-2 type) parallel peripheral-interface specification.
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
SOIC (DW) | 20 | オプションの表示 |
SOP (NS) | 20 | オプションの表示 |
SSOP (DB) | 20 | オプションの表示 |
TSSOP (PW) | 20 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点