ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ34202

アクティブ

QFN パッケージに封止した 4.5 ~ 42V 入力、2A 出力降圧電源モジュール

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM63603 アクティブ 高密度、3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V 出力、3A パワー・モジュール Significantly smaller footprint, lower EMI, higher efficiency, and optional spread spectrum.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Vout (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 7.5 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Remote Sense Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Vout (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 7.5 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Remote Sense Duty cycle (max) (%) 90
B3QFN (RVQ) 43 100 mm² 10 x 10
  • 小さな占有面積で低プロファイルの設計を可能にする完全な統合電源ソリューション
  • 10mm×10mm×4.3mmのパッケージ
  • 広い出力電圧調整範囲(2.5V~7.5V)
  • 可変スイッチング周波数(200kHz~1MHz)
  • 外部クロックに同期
  • 自動PFMモードによる軽負荷時の高効率
  • ソフトスタート時間を設定可能
  • 出力電圧シーケンシング/トラッキング
  • パワー・グッド出力
  • 低電圧誤動作防止(UVLO)をプログラム可能
  • 過熱時のサーマル・シャットダウン保護機能
  • 過電流保護機能(ヒカップ・モード)
  • プリバイアス出力によるスタートアップ
  • 動作温度範囲: -40℃~105℃
  • 強化された熱特性: 14℃/W
  • EN55022 Class Bの放射要件に準拠
    - シールド付きインダクタを内蔵
  • WEBENCH® Power Designerにより、LMZ34202を使用するカスタム設計を作成
  • 小さな占有面積で低プロファイルの設計を可能にする完全な統合電源ソリューション
  • 10mm×10mm×4.3mmのパッケージ
  • 広い出力電圧調整範囲(2.5V~7.5V)
  • 可変スイッチング周波数(200kHz~1MHz)
  • 外部クロックに同期
  • 自動PFMモードによる軽負荷時の高効率
  • ソフトスタート時間を設定可能
  • 出力電圧シーケンシング/トラッキング
  • パワー・グッド出力
  • 低電圧誤動作防止(UVLO)をプログラム可能
  • 過熱時のサーマル・シャットダウン保護機能
  • 過電流保護機能(ヒカップ・モード)
  • プリバイアス出力によるスタートアップ
  • 動作温度範囲: -40℃~105℃
  • 強化された熱特性: 14℃/W
  • EN55022 Class Bの放射要件に準拠
    - シールド付きインダクタを内蔵
  • WEBENCH® Power Designerにより、LMZ34202を使用するカスタム設計を作成

LMZ34202電源モジュールは使いやすい統合電源で、2AのDC-DCコンバータと、シールド付きインダクタおよびパッシブ部品が、薄型のQFNパッケージに内蔵されています。この総合的な電源ソリューションは、わずか3個の外付け部品で動作し、特定の設計要件に応じて主要なパラメータを変更する機能もあります。

QFNパッケージはプリント基板へ簡単にハンダ付けでき、245℃までのリフロー・プロファイルが可能で、消費電力特性が非常に優れています。LMZ34202は柔軟で、多くの機能を持ち、広範なデバイスとシステムの電源として理想的です。

LMZ34202電源モジュールは使いやすい統合電源で、2AのDC-DCコンバータと、シールド付きインダクタおよびパッシブ部品が、薄型のQFNパッケージに内蔵されています。この総合的な電源ソリューションは、わずか3個の外付け部品で動作し、特定の設計要件に応じて主要なパラメータを変更する機能もあります。

QFNパッケージはプリント基板へ簡単にハンダ付けでき、245℃までのリフロー・プロファイルが可能で、消費電力特性が非常に優れています。LMZ34202は柔軟で、多くの機能を持ち、広範なデバイスとシステムの電源として理想的です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMZ34202 4.5V~42V入力、2A電源モジュール データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 7月 21日
アプリケーション・ノート Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 14日
技術記事 Powering medical imaging applications with DC/DC buck converters PDF | HTML 2020年 11月 24日
ホワイト・ペーパー 低EMI設計を電源モジュールで簡素化 英語版 2018年 1月 25日
ホワイト・ペーパー Benefits and trade-offs of various power-module package options 2017年 8月 2日
ユーザー・ガイド LMZ34202 Simple Switcher® Power Module Evaluation Module 2016年 2月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMZ34202EVM — 4.5V ~ 42V 入力、2A 降圧電源モジュールの評価ボード

The LMZ34202 evaluation board is configured to evaluate the operation of the LMZ34202 power module. The input voltage range is 4.5V to 42V. The output voltage can be selected from 5 popular voltages (2.5V, 3.3V, 5.0V, 6.0, & 7.5V) using a single jumper. The switching frequency can also be (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMZ34202 Non Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMAM6.ZIP (149 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00783 — スペースが最適化された、広 Vin トリプル出力電源モジュール、リファレンス・デザイン

TIDA-00783.1 は、ワイド入力電圧範囲、トリプル出力パワー・モジュールのリファレンス・デザインです。出力電圧は 3.3V、1.8V、1.2V で、合計出力は 6W です。スペース制約が厳しいアプリケーション向けにレイアウトが最適化されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01352 — 400W 連続、スケーラブル、±2.5 ~ ±150V、プログラマブル超音波電源のリファレンス・デザイン

TIDA-01352 は、超音波送信回路に電力を供給するデジタル・プログラマブル電源に最適なソリューションを提供し、モジュール型で効率的なパワー・スケーリング機能を実現します。このリファレンス・デザインはプッシュプル・トポロジーを使用し、高電圧(HV)、低電圧(LV)、中電圧(MID)の電源を生成します。複数の HV レールは ±50V ~ ±150V の範囲でプログラマブル、また LV と MID の各レールは ±2.5V ~ ±50V の範囲でプログラマブルです。この電源は、各レールで 100W (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010011 — 保護リレー・プロセッサ・モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス・デザイン

This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00808 — BOM を最小化し、スペースが最適化された DC/DC 反転型電源モジュールのリファレンス・デザイン

The TIDA-00808 is a simple DC/DC inverting power supply reference design for industrial applications. It takes a wide input voltage between 4.5V and 55V and generates a negative 5V @ 1.75A output with 86% peak efficiency. Since this design is inverting, the maximum output current increases as the (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 ダウンロード
B3QFN (RVQ) 43 オプションの表示

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 材質成分
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ